- IO-Link
- Sélection des produits
- Modules Ethernet
Modules Ethernet
Les modules Ethernet offrent une solution évolutive pour connecter directement les entrées et sorties numériques sur le terrain. Ils prennent en charge toutes les opérations, de la simple acquisition de signaux au contrôle puissant des actionneurs, avec mesure de courant intégrée, fonctions de comptage et fonctions de commutation configurables.
E/S décentralisées avec fonction de comptage en chaîne et à grande vitesse
Grâce à leur capacité de connexion en série, leur conception robuste et leurs variantes orientées vers les applications, les modules Ethernet ifm sont idéaux pour les concepts d’automatisation modulaires et décentralisés.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Connexion en série | Alimentation + bus de terrain | Bus de terrain | Bus de terrain | |
| Puissance | M12 codage L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 codage A 3,9 A (US) |
M12 codage A 3,9 A (US) 4 A (UA) |
|
| Ports | M12 codage A 8 x 2 DI |
M12 codage A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 codage A 8 x 2 DI |
M12 codage A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Bus de terrain | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Puissance de sortie | 3.6 A (ports 1+2) 3,6 A (ports 3+4) |
3.6 A (ports 1 à 4) | ||
| Limitation de courant | par module | par port (réglable) | par module | par module |
| Mesure du courant | ||||
| Fonction compteur | CTU (compteur ascendant) CTD (compteur descendant) CTUD (compteur ascendant-descendant) CTDIR (compteur directionnel) |
|||
| Fonction de commutation de sortie SSC (compteur) |
un point deux points fenêtre loquet |
un point deux points fenêtre loquet |
||
| Indice de protection | IP67 (orange) IP69K (gris) |
|||
|
Matériau Connecteurs/prises |
Laiton nickelé (orange) Acier inoxydable (gris) |
|||