- IO-Link
- Sélection des produits
Aperçu des maîtres IO-Link
Les maîtres IO-Link sont au cœur de toutes les solutions d’automatisation basées sur IO-Link. Ils connectent les capteurs et actionneurs compatibles IO-Link directement au niveau de contrôle, permettant ainsi une communication numérique cohérente jusqu’au niveau du terrain.
Outre la simple transmission des données process, les maîtres IO-Link offrent de nombreuses fonctions supplémentaires telles que la détection automatique des appareils, le paramétrage et des diagnostics complets, aussi bien en local qu’à distance.
Interface intelligente entre capteurs et PLC
Grâce à la prise en charge des protocoles de bus de terrain et informatiques courants, les maîtres IO-Link peuvent être intégrés de manière transparente dans les systèmes API existants et utilisés simultanément pour des applications Industrie 4.0, par exemple pour la surveillance des process, la maintenance prédictive ou la connectivité cloud.
Nous proposons le maître IO-Link adapté à votre application et à vos besoins.
Pour une automatisation classique avec le PLC
Si vous souhaitez enregistrer des capteurs ou commander des actionneurs simples directement via l’API, nos deux gammes de produits vous aideront à trouver la solution adaptée.
La gamme StandardLine (série AL11) est idéale pour toutes les tâches d’automatisation classiques où une technologie de capteurs simple est primordiale. Si vous recherchez un bon rapport qualité-prix et que votre application a des exigences de base en matière de performances ou de fonctionnalités, c’est le choix idéal.
- Optimisé pour les applications simples : vous ne disposez que des fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.
- IP67 pour les applications industrielles et IP69K pour les processus avec nettoyage
- 4 ports x A et 8 ports x A pour IO-Link
- Variantes pour EtherNet/IP et PROFINET
- Fonctions diagnostiques de base
- Idéal pour les applications à coût optimisé
- Prêt pour la configuration de moneo
La gamme PerformanceLine (série AL14) convient si votre système doit également alimenter des actionneurs ayant des besoins en puissance plus élevés. Cela offre plus de puissance et de flexibilité par port sans sacrifier la simplicité.
- Jusqu’à 2 A par port IO-Link – permet le fonctionnement direct de vannes, de pinces ou de petits moteurs sans matériel supplémentaire.
- Transfert de tension intégré – le câblage réduit permet de gagner de la place dans l’armoire de commande ou sur le terrain.
- IP67 pour les applications industrielles et IP69K pour les processus avec nettoyage
- 4 ports A et 4 ports B pour IO-Link
- Variantes pour EtherNet/IP et PROFINET
- Connecteur d’alimentation M12 à codage L avec fonction de connexion en série pour une transmission de tension jusqu’à 16 A
- Prêt pour moneo (basique)
Pour PLC et numérisation (Voie Y)
Si vous souhaitez non seulement contrôler votre machine, mais aussi la rendre transparente pour la connectivité cloud, la surveillance des conditions ou la maintenance prédictive, nos maîtres compatibles IIoT vous offrent la base idéale.
La gamme DataLine (série AL13) est idéale pour faire vos premiers pas vers l’IIoT. Il permet d’accéder aux données machine via le PLC et des interfaces informatiques modernes telles que MQTT ou JSON.
- Lancez-vous rapidement dans des projets IIoT sans modifier la logique de votre API existant.
- Des interfaces telles que MQTT/JSON facilitent la connexion aux systèmes informatiques existants, aux tableaux de bord ou aux solutions de surveillance des conditions.
- IP67 pour les applications industrielles et IP69K pour les processus avec nettoyage
- 4 ports A ou 8 ports A pour IO-Link
- Variantes pour EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT et Modbus TCP
- Connecteur d’alimentation M12 codage A
- Prêt pour moneo (avancé)
Le SolutionBlock (série AL15) combine un maître IO-Link et un périphérique Edge dans un seul appareil et permet une connexion facile aux systèmes informatiques via Node-RED, MQTT et OPC-UA intégrés.
- Solution complète avec toutes les interfaces IT/OT – aucun module supplémentaire requis.
- Plateforme Linux intégrée – offre une flexibilité maximale pour les futures applications IoT.
- Capacité multiprotocole : Prend en charge PROFINET et EtherNet/IP
- Chiffrement basé sur certificat et OPC-UA : répond aux exigences types des clients finaux et des services informatiques.
- MQTT et API REST au format JSON avec chiffrement TLS
- Interprète IODD : Conversion automatique des données du capteur en texte brut
- Prise en charge NTP : Synchronisation précise de l’heure dans le réseau
- Prêt pour moneo (avancé)
La gamme CabinetLine (série AL19) offre les mêmes fonctionnalités que la gamme DataLine, mais est conçue pour être installée dans des armoires de commande. Il est idéal pour les projets de rénovation ou les centres de contrôle.
- Alternative IP20 peu encombrante pour les armoires de commande, sans compromis sur la fonctionnalité.
- Parfait pour les architectures centralisées, par exemple dans l’automatisation des bâtiments ou les parcs de machines existants.
- 8 ports A pour IO-Link
- Port MQTT/JSON IIoT
- Variantes pour EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT et Modbus TCP
- Bornes Combicon pour un câblage facile
- Prêt pour moneo (avancé)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Daisy Chain | Alimentation + bus de terrain + IIoT | Alimentation + bus de terrain | Bus de terrain | ||
| Puissance | M12 codage L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 codage A 3,9 A (US) |
Cage clamps 3.9A (US) |
||
| Bus de terrain | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotocole | |||||
| Port IIoT | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Puissance de sortie | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Limitation de courant | par maître US/UA | par port (réglable) | par maître | ||
| Mesure du courant | oui | non | |||
| Type maître à 8 ports | 4x port B 4x port A |
8 ports A | |||
| Type maître à 4 ports | 4 ports B | 4x port A | |||
| Indice de protection | IP67 (orange) IP69K (gris) |
IP20 | |||
|
Matériau Connecteurs/prises |
Laiton nickelé (orange) Acier inoxydable (gris) |
PA | |||