- IO-Link
- Sélection des produits
- Appareils IO-Link
Appareils IO-Link – technologie de capteurs pour l'industrie intelligente
Nous vous proposons la gamme de produits IO-Link la plus complète du marché, conçue sur mesure pour un large éventail d'industries et d'applications. Choisissez parmi des milliers d'appareils et profitez toujours des nombreux avantages de la technologie IO-Link.
Nos appareils IO-Link fournissent généralement plusieurs valeurs process à partir d'un seul capteur. De plus, vous avez accès à toute une série de fonctions supplémentaires spécifiques aux capteurs qui rendent votre application plus intelligente et plus efficace. Grâce aux options de diagnostic intégrées via des bits d'état et des codes d'événement détaillés, vous pouvez détecter les défauts à tout moment et réagir de manière ciblée, pour une disponibilité maximale de l'installation.
Découvrez ci-dessous notre large gamme d'appareils IO-Link.
IO-Link permet une transmission de données sans perte: les pertes de conversion sont exclues grâce à la communication numérique, et les influences externes, telles que les champs magnétiques, n'ont aucun effet sur la transmission des données.
IO-Link est indépendant du bus de terrain et peut être intégré dans tous les systèmes de bus de terrain courants. L'intégration dans les systèmes IIoT/IT via d'autres formes de communication est également possible.
Les appareils peuvent être configurés rapidement et facilement via IO-Link, même à distance ou pendant leur fonctionnement.
Le verrouillage des touches et de l'affichage offre une protection contre les manipulations frauduleuses.
La fonction de sauvegarde et de restauration sauvegarde et restaure automatiquement les jeux de paramètres – seul l'appareil doit être remplacé.