- IO-Link
- Sélection des produits
- Maître IO-Link
- Maître IO-Link CabinetLine
Sélection de produits CabinetLine
Les maîtres IO-Link CabinetLine (AL19) ont été spécialement développés pour être installés dans des armoires de commande. Ils offrent toutes les fonctions IO-Link essentielles pour la connexion sécurisée des capteurs et des actionneurs au contrôleur, tout en étant peu encombrants, fiables et efficaces.
La solution compacte pour l’armoire électrique
Grâce à leur boîtier mince sur rail DIN, ils s’intègrent facilement dans les armoires de commande et de commutation existantes. La connexion électrique est établie via des connexions à cage classiques (technologie push-in), idéales pour les environnements industriels où des appareils IP67 prêts à l’emploi ne sont pas nécessaires.
Grâce à la prise en charge des protocoles Ethernet courants tels que PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus TCP, les maîtres CabinetLine peuvent être facilement intégrés dans les systèmes d’automatisation existants. De plus, ils offrent une communication IO-Link fiable pour la configuration interne du système, en particulier lorsque la protection contre l’humidité et la saleté est déjà assurée par le boîtier de l’armoire de commande, ainsi qu’une connectivité IoT transparente.
Commande centralisée des machines
Les capteurs sont câblés en étoile à partir de l’armoire de commande
Unités de commande compactes pour machines modulaires
Modules de machine avec leur propre armoire de commande et capteurs internes
Environnements propres ou secs sans exposition au terrain
Applications sans saleté, poussière ou humidité, par exemple équipements de laboratoire, systèmes de test et systèmes logistiques
Contrôle des lignes de convoyage ou des signaux internes des capteurs
Retour d’informations provenant des barrières lumineuses, des capteurs de proximité ou des compteurs dans les systèmes
CabinetLine AL19xx
Pinces à cage
Les maîtres IO-Link CabinetLine utilisent des bornes à cage pour le câblage : il suffit de brancher le câble, c’est tout. Aucun outil nécessaire, aucun resserrage – cela permet de gagner du temps et garantit des contacts résistants aux vibrations dans l’armoire de commande.
- Câblage sans outil : il suffit de brancher le câble, c’est tout.
- Connexion résistante aux vibrations – qualité de contact parfaite même pendant le mouvement de la machine.
- Sans entretien – aucun resserrage nécessaire, contrairement aux bornes à vis.
Montage sur rail DIN
Tous les appareils peuvent être facilement encliquetés sur des rails DIN de 35 mm (TH35). Il s’agit de la norme industrielle éprouvée pour une installation rapide et sans outils des armoires de commande : stable, flexible et clairement agencée.
- Installation rapide – se monte facilement sans perçage ni vissage.
- Conception peu encombrante – idéale pour les solutions d’armoires électriques compactes.
- Flexible et standardisé – s’adapte à toute armoire de commande équipée d’un rail DIN.