• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Maître IO-Link
  4. Maître IO-Link StandardLine

Sélection de produits StandardLine

Les maîtres IO-Link de la gamme StandardLine (série AL11) offrent une gamme complète de fonctions pour les tâches d’automatisation classiques. Ils sont idéaux pour les applications où performances et coûts doivent être équilibrés.
Grâce à leur concentration sur l’essentiel, ces appareils offrent une configuration simple et une connexion fiable des capteurs pour l’automatisation classique.

Communication IO-Link économique

Techniquement, ils reposent sur la même plateforme que la gamme PerformanceLine, mais sans alimentation en série et avec un courant de sortie par port inférieur. Cela fait de la gamme StandardLine une alternative économique pour les applications qui ne nécessitent pas d’actionneurs puissants ni de distribution d’énergie avancée.

Toutes les variantes StandardLine utilisent le connecteur M12 à codage A éprouvé, facile à intégrer et conçu pour les charges standard. Grâce à leur conception robuste IP67 ou IP69K, ils conviennent aussi bien aux environnements industriels qu’aux applications nécessitant des processus de nettoyage.

Présentation du système

Avantages StandardLine

Alternative économique à la PerformanceLine
Idéal pour les applications sensibles au prix sans charges de courant élevées ni câblage en série.

Communication IO-Link éprouvée
Prise en charge de PROFINET et EtherNet/IP – pour une intégration facile dans les environnements de contrôle.

Alimentation électrique stable par port pour capteurs
Suffisante pour les capteurs IO-Link classiques et les petits actionneurs – avec une grande fiabilité opérationnelle.

Installation facile grâce à la technologie de connexion M12
Assemblage rapide et sans outil – idéal pour les machines de série et les systèmes standardisés.

Fonctionnement et câblage StandardLine

StandardLine AL11xx

Produits StandardLine