• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Configuration de l’appareil
  3. moneo configure free

Configurer les appareils IO-Link avec moneo configure free

moneo configure free est la solution gratuite proposée par ifm pour le paramétrage des produits IO-Link. Grâce à son interface utilisateur intuitive, cet outil simplifie la configuration des appareils et réduit considérablement le temps nécessaire à la mise en service des machines.

Pourquoi choisir moneo configure free ?

Utilisable immédiatement et partout

  • Aucune installation nécessaire (si PCAP est disponible)
  • Utilisation sans connexion ni licence
  • Idéal en cas d’exigences informatiques strictes et pour un effort minimal

Paramétrage de tous les appareils IO-Link

  • Détection automatique de tous les appareils IO-Link connectés au réseau et prise en charge indépendante du fabricant, conformément aux spécifications IO-Link
  • Paramétrage et accès aux paramètres de tous les appareils IO-Link
  • Lecture, écriture et modification en ligne et hors ligne des paramètres de l’appareil

Visualisation

  • Visualisation claire des données process sur des tableaux de bord
  • Affichage rapide des données en temps réel des capteurs et appareils IO-Link
  • Affichage des tendances à court terme

Gestion IODD

  • Affichage des catalogues locaux et en ligne des IODD
  • Mises à jour
  • Importer les fichiers IODD

Opérations en masse

  • Mises à jour simultanées du firmware pour plusieurs appareils ifm IoT et IO-Link
  • Paramètres de sécurité centralisés en une seule étape
  • Gain de temps considérable pour les grands réseaux

Connexion d’appareils à moneo configure free

Avec moneo configure free, les appareils IO-Link peuvent être paramétrés aussi bien via USB que via Ethernet. Les deux possibilités sont présentées ici.

Connexion via l’interface IO-Link USB AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Avantages

  • Alimentation des capteurs via USB (câble fourni avec ZZ1060)
  • Facile à emporter

Inconvénients

  • Un seul appareil peut être connecté à la fois


Connexion via un maître IO-Link/Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Avantages

  • Connexion simultanée à plusieurs maîtres et appareils
  • Accès aux appareils sans modification ni interruption de la communication existante avec l’API

Inconvénients

  • Alimentation 24 V DC séparée requise pour le maître IO-Link

moneo IIoT Core