• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Maître IO-Link
  4. Maître IO-Link AutomationLine

Sélection des produits AutomationLine

Nouvelle génération pour une automatisation flexible

Les maîtres IO-Link de la gamme AutomationLine (série AL16) incarnent une nouvelle génération de solutions d’automatisation décentralisées dans l’industrie.
Ils associent hautes performances, intégration flexible et efficacité économique.
Dotés de 8 ports IO-Link librement configurables (classe A/B), de jusqu’à 16 entrées/sorties TOR et de la prise en charge multiprotocole, ils permettent de mettre en œuvre des solutions d’automatisation évolutives tout en réduisant les efforts d’ingénierie.

Guide de choix

Avantages AutomationLine

Configuration flexible des E/S
8 ports IO-Link (classe A/B) avec entrées et sorties paramétrables individuellement – jusqu’à 16 DI et 16 DO utilisables de manière flexible.

Capacité de courant élevée
Commande d’actionneurs avec jusqu’à 2 A par connexion – idéale pour les appareils de terrain à forte puissance

Compatibilité multiprotocole
Interface bus de terrain intégrée pour PROFINET et EtherNet/IP – idéale pour les concepts de machines standardisés.

Concept de boîtier économique
Une technologie de fabrication optimisée permet d’obtenir une solution économique sans compromis en termes de fonctionnalité.

Version robuste IP67
Boîtier renforcé de fibres de verre, carte électronique entièrement surmoulée et plage de température de fonctionnement de -40 à +70 °C – conçu pour les environnements industriels exigeants.

Fonction et câblage AutomationLine

AutomationLine AL16xx

Caractéristiques AutomationLine

Ports flexibles

L’AutomationLine dispose de 8 ports identiques de classe A/B, ce qui simplifie le concept de raccordement.
Grâce au concept de masse commune (GND US = UA), les broches 2 et 4 peuvent être configurées de manière flexible et utilisées pour tout type d’appareils IO-Link et DI (US) /DO (UA). La configuration des ports peut ainsi être adaptée individuellement aux exigences de l’application respective.

  • Flexibilité maximale lors de la conception des projets
  • Réduction du nombre de références nécessaires

Nouveau concept de boîtier industriel robuste

L’AutomationLine est dotée d’un tout nouveau concept de boîtier noir développé pour une utilisation décentralisée sur le terrain dans l’environnement industriel. Ce boîtier économique en plastique renforcé de fibres de verre offre une grande résistance mécanique.
La partie inférieure du boîtier est formée par le surmoulage direct de la carte électronique. Ce procédé garantit une étanchéité durable et un boîtier sans cavités. Les ports sont directement intégrés dans la coque du boîtier. Il en résulte un format compact et protégé, avec une structure claire et une grande robustesse.

  • Efficacité en termes de coûts grâce au nouveau boîtier
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations pour les applications industrielles
  • Construction robuste et durable pour une utilisation durable sur le terrain
  • Format compact avec structure de ports IO-Link intégrée

Produits AutomationLine