• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Maître IO-Link
  4. Maître IO-Link PerformanceLine

Sélection de produits PerformanceLine

Performances maximales pour les applications exigeantes

Les maîtres IO-Link PerformanceLine (série AL14) ont été spécialement développés pour garantir un fonctionnement fiable des appareils à forte consommation d’énergie. Grâce à leur conception robuste, ils permettent non seulement de contrôler en toute sécurité des actionneurs jusqu’à 2 ampères, mais offrent également des fonctions de surveillance efficace de l’énergie.

Grâce à l’alimentation électrique M12 à codage L standardisée, les appareils peuvent être facilement intégrés dans les systèmes existants. La fonction de connexion en série intégrée simplifie le câblage, tandis que la limitation et la surveillance du courant par port garantissent une sécurité maximale.

Présentation du système

Avantages de PerformanceLine

Surveillance énergétique intégrée
Mesure de la tension et du courant par port pour analyser et optimiser la consommation énergétique.

Distribution électrique sécurisées
Les limites de courant réglables par port protègent efficacement les appareils et le câblage contre les surcharges.

haute puissance de sortie
Contrôle des actionneurs avec jusqu’à 2 A par port – idéal pour les appareils de terrain à haute puissance.

Installation facile grâce à un raccordement en série
Alimentation électrique constante via des connecteurs M12 à codage L – réduit considérablement les efforts de câblage.

Fonction et câblage PerformanceLine

PerformanceLine AL14xx

Caractéristiques de PerformanceLine

Alimentation électrique en série

L’alimentation électrique en série permet de connecter plusieurs maîtres IO-Link et autres appareils de terrain en série, éliminant ainsi la nécessité de connecter chaque appareil individuellement à l’alimentation électrique. Il utilise un connecteur M12 standardisé à codage L, conçu pour des courants plus élevés.

  • Réduction significative des efforts de câblage
  • Câblage propre et structuré
  • Solution idéale pour les machines modulaires ou les longues lignes de convoyage

2 A intensité nominale

De nombreuses applications utilisent des actionneurs haute performance, tels que des électrovannes, des pinces, des entraînements ou des terminaux de vannes. Ceux-ci nécessitent plus de puissance que les ports IO-Link standard ne peuvent en fournir.
La série AL14 de maîtres IO-Link PerformanceLine permet la connexion sûre et fiable de tels actionneurs avec une consommation de courant pouvant atteindre 2 ampères par port.
Le maître offre également une limitation de courant réglable pour protéger les appareils et les câbles contre les surcharges.

  • Connexion directe d’appareils haute performance sans relais de charge externes
  • Fiabilité accrue grâce à une protection ciblée
  • Solutions plus compactes grâce à la suppression de composants supplémentaires

Produits PerformanceLine