- IO-Link
- Sélection des produits
- Maître IO-Link
- Maître IO-Link DataLine
Sélection de produits DataLine
Les maîtres IO-Link DataLine (série AL13) ont été spécialement développés pour les applications axées sur l’acquisition de données, l’intégration informatique et la pérennité.
La solution intelligente pour l’intégration des données et l’IIoT
Grâce à leurs fonctionnalités sophistiquées, ils permettent non seulement de connecter facilement des capteurs IO-Link avec 4 ou 8 ports A, mais offrent également une interface IIoT puissante avec MQTT/JSON, idéale pour transmettre les données des capteurs vers des systèmes de niveau supérieur et des plateformes cloud.
Grâce à leur conception robuste IP67 ou IP69K, ils conviennent aussi bien aux environnements industriels qu’aux applications nécessitant des processus de nettoyage. La conception compacte et le raccordement électrique codé M12 A permettent une intégration rapide et sûre, sans effort d’installation particulier.
Connexion informatique directe via MQTT/JSON
Pour une intégration facile dans les systèmes cloud ou périphériques, sans passerelle ni API.
Une plus grande transparence grâce à l’accès aux données en temps réel
Accès aux données des capteurs parallèlement à la communication PLC – idéal pour la surveillance des process, l’OEE ou l’assurance qualité
Utilisation flexible – compatible avec de nombreux protocoles
Versions disponibles pour PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ou Modbus TCP
Adapté aux environnements difficiles
Indice de protection IP67 pour une utilisation industrielle, IP69K pour les applications où l’hygiène est essentielle et qui nécessitent un nettoyage à haute pression
Raccordement électrique compactes
M12 codage A standardisées, fiables, peu encombrantes
Ligne de données AL13xx