• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Produktauswahl
  3. IO-Link-Konverter und Displays

IO-Link-Konverter und Displays

In bestehenden Maschinen und Anlagen werden häufig noch Sensoren und Aktuatoren mit analogen oder binären Signalen zum Steuern und Regeln verwendet. Im Rahmen der Digitalisierung und Retrofit-Projekten suchen Anwender nach einfachen Möglichkeiten, diese zu optimieren und vorhandene Signale beziehungsweise Daten in der IT-Ebene nutzbar zu machen.

Für diese und weitere Applikationen hat ifm ein umfangreiches Portfolio an IO-Link Konvertern aufgebaut. Damit lassen sich beispielsweise Standardsignale schnell und einfach in IO-Link Signale wandeln und in der Steuerung oder der IT-Welt mit vielen Vorteilen nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Steuersignalen bietet IO-Link unter anderem mehr Informationen, eine höhere Diagnosemöglichkeit und vermeidet EMV-Probleme.

Finden Sie hier den passenden Konverter für Ihre Applikation.

Analoge Ein- und Ausgangssignalen mit IO-Link umwandeln

Funktion Eingang Ausgang Display Produkt

Umwandlung analoger Signale in IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP67

DP4200 IP69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP67

DP3222 IP69K

Umwandlung IO-Link in analoge Signale IO-Link
(Master)
2 x 4-20 mA DP1213 IP67
2 x 0-10 V DP1223 IP69K
Umwandlung IO-Link in analoge Signale IO-Link
(Device)
2 x 4-20 mA EIO104 IP69K

Umwandlung temperaturabhängiger Widerstände (RTD)

RTD
(Pt100 oder Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Temperatur-Plugs
1x IO-Link
1x 0-10 V

Binäre Signale mit IO-Link verarbeiten

Funktion Eingang Ausgang Display Produkt

Datasplitter

  • Weiterleitung IO-Link Signal und Erzeugung eines weiteren Schaltsignals aus IO-Link
IO-Link (Device)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP67
(PNP)

E43410 IP67
(NPN)

Drehzahl-Überwachung

  • Übertragen der aktuellen Geschwindigkeit (0,1 bis 2.000 Hz)
  • Geschwindigkeitsanzeige mit Farbumschlag
2x DI
(Pulseingang,
Aktivieren)
1x IO-Link
1x DO
oder
2x DO

DP2122 IP67

DP4122 IP69K

Zähler

  • Auswertung von Impulsen bis 2.000 Hz zur dezentralen Objekt-, Chargen- und Verbrauchszählung
2 x DI
(Zähleingang,
Funktionseingang)
1 x IO-Link
1 x DO
oder
2 x DO

DP2302 IP67

DP4302 IP69K

Impulsverlängerer

  • Verlängern oder Verzögern von Impulsen, um diese zuverlässig zu erfassen bzw. zu verarbeiten
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
oder
2 x DO

DP2402 IP67

DP4402 IP69K

Feldrelais

  • Zur Trennung oder Verstärkung von Signalen bis zu 1A (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x NO-Relais
oder
1 x NC-Relais

DP1603 IP67

DP3603 IP69K
(NO)

DP1613 IP67

DP3613 IP69K
(NC)

Drahtlose Kommunikation mit IO-Link und Bluetooth

Funktion Eingang Ausgang Display Produkt
IO-Link Inline-Bluetooth Adapter
Abgreifen (Lesen) einer vorhandenen IO-Link Kommunikation zwischen Device und Master per Bluetooth und Smartphone-App moneo blue.
(Inkl. Historienspeicher)
IO-Link
(Device)
IO-Link (Master)
+ drahtlose Kommunikation mittels Bluetooth
E30446 IP67
IO-Link-Bluetooth Adapter
Zugriff (Lesen und Schreiben) auf alle IO-Link-Devices (Parameter und Prozesswerte) an einem IO-Link Master per Bluetooth und Smartphone-App moneo blue.
Der IO-Link Master kann ebenfalls parametriert werden.
IO-Link
(Master)
Drahtlose Kommunikation mittels Bluetooth EIO330 IP69K
Bluetooth Mesh
Das Bluetooth-Mesh-System besteht aus bis zu 50 Bluetooth-Adaptern EIO344, die mit einer Basisstation EIO404 gekoppelt werden können. Die Adapter werden an IO-Link-Sensoren (herstellerunabhängig) angeschlossen und übertragen Prozessdaten über Bluetooth an die Basisstation.
1x IO-Link-Device
pro EIO344

50x EIO344 pro EIO404
Adapter: Drahtlose Kommunikation mittels Bluetooth Mesh und digitalem Schaltausgang

Basisstation: MQTT + REST-AP
EIO404 IP 67
EIO344 IP 69K

IO-Link-Displays

Funktion Produkt
IO-Link Display
Kann frei definierbare Prozesswerte, Texte sowie QR-Codes darstellen, die von der SPS übertragen werden.
E30391
IO-Link Inline Display
Stellt die Daten und Informationen eines angeschlossenen IO-Link-Sensors dar.
E30430
IO-Link-Master Display
Stellt die Daten und Informationen der an einem IO-Link-Master angeschlossenen ifm-IO-Link-Sensoren dar.
E30443
Multifunktionale Anzeige zur Überwachung analoger Standardsignale.
Zeigt zwei Werte an, die vom IO-Link-Master an dieses Gerät übertragen werden.
Erfassung und Berechnung von zwei analogen Signalen und Ausgabe über IO-Link.
DX2045
DX2055