• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Analogsignale zu IO-Link

Verknüpfung zwischen Sensor, Konverter, Master, Cloudsystemen und SPS

Normsignale mit IO-Link digitalisieren

Mit den Konvertern DP2200 und DP1222 können Sie die industrieüblichen 4…20 mA und 0…10 V Analogsignale zu IO-Link wandeln. Installieren Sie den Konverter zwischen Analogsensor und IO-Link-Master, um analoge Sensoren ohne IO-Link in Ihre IO-Link-Infrastruktur zu integrieren.

Steuerung einer Signalleuchte in Abhängigkeit von Strömung mittels Analog-zu-IO-Link-Konverter

Die Konverter können das Analogsignal nicht nur zu IO-Link übermitteln, sie können es ebenfalls überwachen. Mittels IO-Link lassen sich dann Schaltbedingungen definieren. So kann beispielsweise in Abhängigkeit des aktuellen Strömungswertes eine Signalleuchte geschaltet werden.

Der DP2200 kann auch ohne IO-Link-Anbindung betrieben werden. Die orangenen Kappen am Gerät dienen als Eingabe-Taster für die Parametrierung. Ebenfalls kann das Analogsignal 1:1 durchgeleitet werden, um ein lokales Anzeigegerät zu betreiben oder das Analogsignals in einer bestehenden Anlage zu verarbeiten.

FAQ zum Analog zu IO-Link Konverter