- IO-Link Konverter und Displays
- IO-Link-Master-Port zu Analogsignal
IO-Link zu Analogsignalen
Konvertierung von IO-Link zu Analogsignalen
Sie benötigen analoge Ausgänge im Feld? Mit den Konvertern DP1213 und DP1223 wandeln Sie freie Master-Ports an Ihren IO-Link-Mastern in analoge Ausgänge um.
An jedem Konverter stehen Ihnen zwei Analogausgänge zur Verfügung. Diese eignen sich beispielsweise zur Sollwertvorgabe für Aktoren wie Frequenzumrichter oder Regelventile. Die Konvertierung kann nah am Aktor geschehen. So erfolgt die Signalübertragung zum Großteil digital mit einer hohen Resistenz gegen EMV-Störungen.