- IO-Link — Startseite
- Produktauswahl
- IO-Link-Master
- IO-Link-Master PerformanceLine
Produktauswahl PerformanceLine
Maximale Leistung für anspruchsvolle Anwendungsbereiche
Die PerformanceLine IO-Link-Master (AL14-Serie) wurden speziell für die zuverlässige Steuerung von Geräten mit hohem Leistungsbedarf entwickelt. Dank der robusten Bauweise ermöglichen sie nicht nur die sichere Steuerung von Aktuatoren bis zu 2 Ampere, sondern bieten auch Funktionen zur effizienten Energieüberwachung.
Mit der standardisierten L-kodierten M12 Spannungsversorgung lassen sich die Geräte einfach in bestehende Systeme integrieren. Die integrierte Daisy-Chain-Funktion vereinfacht die Verkabelung, während Strombegrenzung und -überwachung pro Port für maximale Sicherheit sorgen.
Integrierte Energieüberwachung
Spannungs- und Strommessung pro Port zur Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs.
Sichere Stromverteilung
Einstellbare Stromgrenzen pro Port schützen Geräte und Verkabelung zuverlässig vor Überlastung.
Hohe Ausgangsleistung
Steuerung von Aktuatoren mit bis zu 2 A pro Anschluss – ideal für Feldgeräte mit hoher Leistung.
Einfache Montage mit Daisy-Chain
Durchgängige Spannungsversorgung über L-kodierte M12-Steckverbinder – reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
Daisy-Chain-Spannungsversorgung
Mit der Daisy-Chain-Spannungsversorgung können mehrere IO-Link-Master und andere Feldgeräte in Reihe geschaltet werden, ohne dass jedes Gerät einzeln an die Spannungsversorgung angeschlossen werden muss. Dieser verwendet einen standardisierten, L-kodierten M12-Stecker, der für höhere Stromleistungen ausgelegt ist.
- Deutlich reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Saubere, strukturierte Verkabelung
- Ideale Lösung für modulare Maschinen oder lange Förderlinien
2 A Nennstrom
In vielen Anwendungsbereichen werden Aktuatoren mit höherer Leistung eingesetzt, wie z. B. Magnetventile, Greifer, Antriebe oder Klemmen für Ventile. Diese benötigen mehr Strom, als die standardmäßigen IO-Link-Ports liefern können.
Die PerformanceLine IO-Link-Master (AL14-Serie) ermöglicht den sicheren und zuverlässigen Anschluss solcher Aktuatoren mit einem Strombedarf von bis zu 2 Ampere pro Port.
Der Master bietet außerdem eine einstellbare Strombegrenzung, um Geräte und Kabel vor Überlastung zu schützen.
- Direkter Anschluss von leistungsstarken Geräten ohne externe Lastrelais
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch gezielten Schutz
- Kompaktere Lösungen durch den Wegfall zusätzlicher Komponenten