• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Parametrierung

IO-Link-Devices mit moneo configure free konfigurieren

moneo configure free ist die kostenlose Lösung der ifm zur Parametrierung von IO-Link-Produkten. Dieses Tool vereinfacht mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche die Gerätekonfiguration und reduziert die Zeit für die Inbetriebnahme von Maschinen enorm.

Warum moneo configure free?

Sofort und überall einsatzbereit

  • Keine Installation notwendig (sofern PCAP vorhanden ist)
  • Nutzung ohne Login oder Lizenzierung 
  • Ideal bei strengen IT-Vorgaben und für minimalen Aufwand

Parametrierung sämtlicher IO-Link Devices

  • Automatisches Erkennen aller im Netzwerk verbundenen IO-Link-Devices sowie herstellerunabhängige Unterstützung gemäß IO-Link-Spezifikationen
  • Parametrierung von und Zugriff auf Parameter sämtlicher IO-Link-Devices
  • Lesen, Schreiben sowie Online- und Offline-Änderung von Geräteparametern

Visualisierung

  • Übersichtliche Visualisierung der Prozessdaten auf Dashboards
  • Schnelle Anzeige von Echtzeitdaten von IO-Link-Sensoren und -Geräten
  • Kurzfristigen Trendverlauf anzeigen

IODD-Verwaltung

  • Lokale und Online-Kataloge von IODDs anzeigen
  • Updates
  • IODD-Dateien importieren

Bulk Operations 

  • Gleichzeitige Firmware Updates für mehrere ifm IoT- und IO-Link-Geräte 
  • Zentrale Sicherheitseinstellungen in einem Schritt 
  • Enorme Zeitersparnis bei großen Netzwerken

IO-Link Device Verification

Gerätezustand prüfen und dokumentieren

Mit der IO-Link Device Verification überprüfen Sie den aktuellen Betriebszustand unterstützter ifm-Sensoren direkt in moneo configure free. Die Software liest die Geräte- und Diagnoseinformationen aus, bewertet den Gerätestatus und erstellt automatisch einen übersichtlichen PDF-Bericht.
Dieser enthält die Geräteidentifikation, einen Zeitstempel und das eindeutige Prüfergebnis ‚Verification passed‘ oder ‚Verification failed‘.
So erhalten Sie mit wenigen Schritten eine einheitliche und nachvollziehbare Dokumentation des Gerätezustands, beispielsweise für Qualitätssicherung, Wartung und Auditvorbereitung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Direkte Überprüfung: Gerätestatus unmittelbar über IO-Link auslesen
  • Eindeutiges Ergebnis und Dokumentation: Klar verständliche Bewertung als „passed“ oder „failed“ in einem PDF-Bericht mit Zeitstempel und relevanten Identifikationsdaten 
  • Lokal verfügbar: PDF-Berichte lokal speichern, drucken und archivieren
  • Kostenlos integriert: Bestandteil von moneo configure free für unterstützte ifm-Sensoren 

So funktioniert es

  1. ifm-IO-Link-Sensor über einen IO-Link-Master oder USB-Adapter verbinden.
  2. Sensor in moneo configure free auswählen.
  3. IO-Link Device Verification starten.
  4. Ergebnis prüfen und den generierten PDF-Bericht lokal speichern.

Anschluss von Geräten an moneo configure free

Mit moneo configure free können IO-Link Devices sowohl via USB, als auch per Ethernet parametriert werden. Beide Möglichkeiten werden hier gezeigt.

Verbindung mit USB IO-Link-Schnittstelle AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Vorteile

  • Stromversorgung der Sensoren über USB (Kabel im Lieferumfang von ZZ1060)
  • Leicht mitzunehmen

Nachteile

  • Es kann jeweils nur ein Gerät angeschlossen werden


Verbindung mit IO-Link-Master/Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Vorteile

  • Gleichzeitige Verbindung mit mehreren Mastern und Geräten
  • Zugriff auf Geräte ohne Änderung/Trennung der bestehenden Kommunikation mit der SPS

Nachteile

  • Separate 24-V-DC-Versorgung für IO-Link-Master erforderlich

moneo IIoT Core