• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Produktauswahl
  3. IO-Link-Master
  4. IO-Link-Master SolutionBlock

IO-Link-Master SolutionBlock

Willkommen in der Zukunft der industriellen Automatisierung.

Die moderne Industrie steht vor immer höheren Anforderungen: Sie benötigt leistungsstarke, flexible und zugleich kompatible Lösungen, die nahtlos sowohl auf der OT- als auch auf der IT-Ebene integriert werden können. Der neue IO-Link-Master SolutionBlock von ifm erfüllt diese Ansprüche mit innovativer Technologie und einer Vielzahl an Funktionen, die speziell für die Herausforderungen von Industrie 4.0 entwickelt wurden.

Systemübersicht

Der SolutionBlock im Detail

Produktvorteile des SolutionBlocks

Multiprotokoll für PROFINET und EtherNet/IP

Der integrierte Multiprotokoll-Support reduziert die Artikelvielfalt bei unseren Kunden erheblich. Dank der Kompatibilität mit PROFINET und EtherNet/IP kann ein einziger IO-Link-Master in unterschiedlichen Netzwerken eingesetzt werden, was Lagerkosten und Komplexität reduziert. Diese Vielseitigkeit macht ihn ideal für Unternehmen, die flexible und skalierbare Lösungen suchen.

Integrierter OPC UA-Server

Der eingebaute OPC UA-Server sorgt für eine reibungslose Einbindung in bestehende IoT-Datenstrukturen. Diese offene und herstellerunabhängige Kommunikationsplattform ermöglicht einen standardisierten Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten und Systemen. So wird die Transparenz der Prozesse erhöht und die Basis für vorausschauende Wartung und datenbasierte Entscheidungen geschaffen.

Node-RED-Integration

Die integrierte Node-RED-Umgebung ermöglicht die einfache Erstellung und Anpassung von Datenflüssen und logischen Prozessen. Mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Anwender Daten aufbereiten, kombinieren und weiterverarbeiten, ohne dass sie dafür tiefgreifende Programmierkenntnisse benötigen. Dies erlaubt eine schnelle Implementierung von kundenspezifischer Logik und eine flexible Anpassung der Prozesse an spezifische Anforderungen.

IODD-Interpreter

Der IODD-Interpreter ermöglicht die automatische Auswertung und Übersetzung von Sensordaten. Prozesswerte wie Temperatur oder Durchfluss werden nicht als Rohdaten, sondern in verständlichen Einheiten wie °C oder m³/h ausgegeben. Diese Funktion spart Zeit bei der Integration und erleichtert die Auswertung der Daten.

Daisy-Chain-Funktionalität

Die standardisierte M12-Verbindungstechnik ermöglicht eine einfache Daisy-Chain-Verschaltung für Spannungsversorgung, Feldbus und IIoT-Kommunikation. Das bedeutet weniger Verkabelungsaufwand, eine einfachere Integration und erhebliche Kosteneinsparungen. Besonders in weitläufigen Anlagen oder in Bereichen mit begrenztem Platzangebot wird diese Funktion zum entscheidenden Vorteil.

Security bei OPC UA, MQTT(s) und HTTP(s)

Mit der Unterstützung von OPC UA, MQTT und einer REST API im JSON-Format bietet der IO-Link-Master flexible Kommunikationsmöglichkeiten für moderne IIoT-Anwendungen. Während OPC UA und MQTT auf TCP/IP basieren, ermöglicht die REST API den Datenaustausch über HTTP. JSON dient dabei als standardisiertes Datenformat zur strukturierten Übertragung von Informationen.
Darüber hinaus unterstützt der IO-Link-Master sowohl OPC UA, MQTTs als auch HTTPs, was eine sichere Datenübertragung ermöglicht. Diese Protokolle sorgen dafür, dass Daten verschlüsselt und vor unbefugtem Zugriff geschützt sind – ein entscheidender Vorteil in einer zunehmend vernetzten und sicherheitsbewussten Industrieumgebung. So verbindet der IO-Link-Master IT- und OT-Welten auf höchstem Sicherheitsniveau.

Datenreduktion mit moneo

Viele Sensoren liefern eine große Menge an Daten, die nicht immer benötigt werden. Mit der moneo-Integration können diese Daten vorverarbeitet und reduziert werden. Dies reduziert die Belastung der Netzwerke und IT-Systeme und sorgt für eine effizientere Nutzung der verfügbaren Ressourcen.

Network Time Protocol (NTP)

Durch die Integration des Network Time Protocols (NTP) wird die Synchronisation von Geräten im Netzwerk auf die Millisekunde genau gewährleistet. Dies ist besonders wichtig in zeitkritischen Anwendungen, bei denen die präzise Abstimmung aller Systemkomponenten unabdingbar ist.

Systemanbindung

Beispiel Y-Weg ifm SolutionBlock

SolutionBlock Funktion und Verdrahtung

SolutionBlock AL15xx

Produktvergleich IO-Link-Master und SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Daisy-Chain-Funktionalität
Für Feldbus
  Daisy-Chain-Funktionalität
Für Spannungsversorgung, Feldbus und IIoT-Kommunikation
  Daisy-Chain-Funktionalität
Für Feldbus und Spannungsversorgung
Power
M12 A-kodiert 3,9 A (US)
  Power
M12 L-kodiert 16 A (US), 16 A (UA)
  Power
M12 L-kodiert 16 A (US), 16 A (UA)


Feldbus
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Feldbus
AL159x: Multiprotokoll für
PROFINET und EtherNet/IP
 

Feldbus
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: Ethercat
Strombelastbarkeit gesamt
300 mA
  Strombelastbarkeit gesamt
4 A
  Strombelastbarkeit gesamt
2 A
Ein-/Ausgänge
16 konfigurierbare, 16 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge
  Ein-/Ausgänge
16 konfigurierbare, 12 digitale
  Ein-/Ausgänge
16 konfigurierbare, 12 digitale Ein-/Ausgänge
OPC UA-Server   OPC UA-Server
Erleichtert die Einbindung in IoT-Datenstrukturen
  OPC UA-Server
MQTT/JSON
Unterstützt zusätzlich nur HTTPs
  MQTT/JSON
Auch HTTPs/MQTTs für sichere Datenübertragung
  MQTT/JSON
TLS-Verschlüsselung   TLS-Verschlüsselung
Für sichere, verschlüsselte Datenübertragung
  TLS-Verschlüsselung
IODD-Interpreter   IODD-Interpreter
Verarbeitung einer Vielzahl von IODDs zur Umwandlung von Sensordaten in verständliche Informationen
  IODD-Interpreter
Datenreduktion mit moneo   Datenreduktion
mit moneo

Optimierung der Datenmenge und Netzwerklast
  Datenreduktion mit moneo
NTP-Unterstützung   NTP-Unterstützung
Millisekundengenaue Zeitsynchronisation für zeitkritische Anwendungen
  NTP-Unterstützung
zu AL13XX ➜  

zu AL1590 (Coolant) ➜

zu AL1591 (Food) ➜

  zu AL14XX ➜

FAQ zum SolutionBlock