• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Produktauswahl
  3. Ethernet-Module

Ethernet-Module

Die Ethernet-Module bieten eine skalierbare Lösung für den direkten Anschluss von digitalen Ein- und Ausgängen im Feld. Sie unterstützen alles von der einfachen Signalerfassung bis zur leistungsfähigen Aktuatorsteuerung mit integrierter Strommessung, Zählerfunktionen und konfigurierbaren Schaltfunktionen.

Dezentrale E/A mit Daisy-Chain und hochfrequenter-Zählfunktion

Dank Daisy-Chain, robustem Design und anwendungsorientierten Varianten sind die ifm-Ethernet-Module ideal für modulare, dezentrale Automatisierungskonzepte.

Produktübersicht

PerformanceLine

PerformanceLine

StandardLine

StandardLine

AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
Daisy-Chain Power + Feldbus Feldbus Feldbus
Power M12 L-kodiert
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-kodiert
3,9 A (US)
M12 A-kodiert
3,9 A (US)
4 A (UA)
Ports M12 A-kodiert
8 x 2 DI
M12 A-kodiert
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-kodiert
8 x 2 DI
M12 A-kodiert
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Feldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Ausgangsleistung 3,6 A (Port 1+2)
3,6 A (Port 3+4)
3,6 A (Port 1-4)
Strombegrenzung Pro Modul pro Port (einstellbar) Pro Modul Pro Modul
Strommessung
Zählerfunktion CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Ausgangschaltfunktion
SSC (Zähler)
one point
two point
window
latch
one point
two point
window
latch
Schutzart IP67 (orange)
IP69K (grau)

Werkstoff

Stecker/Buchsen

Messing vernickelt (orange)
Edelstahl (grau)

Produktauswahl