- IO-Link — Startseite
- Produktauswahl
- IO-Link-Master
- IO-Link-Master CabinetLine
Produktauswahl CabinetLine
Die IO-Link-Master der CabinetLine (AL19) wurden speziell für die Montage in Schaltschränken entwickelt. Sie bieten alle wesentlichen IO-Link-Funktionen für die sichere Anbindung von Sensoren und Aktuatoren an die Steuerung – platzsparend, zuverlässig und effizient.
Die kompakte Lösung für den Schaltschrank
Mit ihrem schlanken DIN-Schienen-Gehäuse lassen sie sich problemlos in bestehende Steuerungs- und Schaltschränke integrieren. Der elektrische Anschluss erfolgt über klassische Käfigzugfederanschlüsse (Push-in-Technik) – ideal für Industrien, in denen feldtaugliche IP67-Geräte nicht erforderlich sind.
Dank der Unterstützung gängiger Ethernet-Protokolle wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK oder Modbus TCP lassen sich die CabinetLine-Master problemlos in bestehende Systeme integrieren. Darüber hinaus bieten sie eine zuverlässige IO-Link-Kommunikation für die interne Konfiguration der Systeme – insbesondere dort, wo der Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz bereits durch das Schaltschrankgehäuse gegeben ist – sowie eine nahtlose IoT-Konnektivität.
Zentrale Maschinensteuerung
Sensoren werden sternförmig vom Schaltschrank aus verdrahtet
Kompakte Steuereinheiten für modulare Maschinen
Maschinenmodule mit eigenem Schaltschrank und internen Sensoren
Reine oder trockene Umgebungen ohne Feldeinwirkung
Anwendungsbereiche ohne Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit, z. B. Laborgeräte, Testsysteme und Logistiksysteme
Steuerung von Förderstrecken oder interne Sensorsignale
Rückmeldung von Lichtschranken, Näherungssensoren oder Zählern in Systemen
Käfigfederzugklemmen
Die CabinetLine IO-Link-Master verwenden für die Verdrahtung Käfigzugfedern: einfach das Kabel einstecken – das war's. Kein Werkzeug erforderlich, kein Nachziehen – das spart Zeit und sorgt für dauerhaft vibrationsfeste Kontakte im Schaltschrank.
- Werkzeuglose Verkabelung – einfach das Kabel einstecken – fertig.
- Rüttelsichere Verbindung – perfekte Kontaktqualität auch bei Maschinenbewegungen.
- Wartungsfrei – kein Nachziehen wie bei Schraubklemmen erforderlich.
Tragschienenbefestigung
Alle Geräte können einfach auf 35-mm-DIN-Schienen (TH35) aufgerastet werden. Das ist der bewährte Industriestandard für die schnelle, werkzeuglose Schaltschrankmontage – stabil, flexibel und übersichtlich.
- Schnelle Montage – einfache Montage ohne Bohren oder Schrauben.
- Platzsparendes Design – ideal für kompakte Schaltschranklösungen.
- Flexibel und standardisiert – passt in jeden Schaltschrank mit einer DIN-Schiene.