- IO-Link Konverter und Displays
- Drehzahl zu IO-Link
IO-Link Drehzahlwächter
Drehzahlüberwachung und -auswertung mit dem DP2122
Bringt man Schaltnocken an eine Welle an, kann ein Sensor diese erfassen und dann ein Rechtecksignal mit der Frequenz, in der die Schaltnocken erfasst werden, ausgeben. Aus diesem Signal kann dann die Drehzahl ermittelt werden. Dies kann auf unterschiedlichen Geräten erfolgen, etwa auf einer SPS, mit unseren Displays zur Überwachung impulsförmiger Signale, den Drehzahlwächtern, dem DP2122, oder unseren kompakten Drehzahlwächtern.
Gegenüber den genannten Optionen sollten Sie sich für den DP2122 entscheiden, wenn Ihnen die folgenden Punkte wichtig sind:
- Freie Sensorwahl, optisch, induktiv, kapazitiv, …
- Auswertung direkt im Feld – verringert Verdrahtungsaufwand
- Lokale Anzeige der ermittelten Drehzahl
Dieser Konverter kann mit sowie ohne IO-Link betrieben werden.
Ohne IO-Link können für die Parametrierung die orangen Kappen am Gerät als vier Taster verwendet werden. Hierüber können Schaltbedingungen für die beiden digitalen Ausgänge definiert werden, welche Ihnen dann ganz simpel die Information geben ob Ihre Drehzahlen im gewünschten Bereich sind. Zudem sehen Sie über das Display die ermittelte Drehzahl.
Im Betrieb mit IO-Link erhalten Sie in den Prozessdaten die ermittelte Drehzahl/Frequenz sowie die Gut-/Schlecht-Ergebnisse der Drehzahlauswertung über die definierten Schaltbedingungen.