• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link Konverter und Displays
  2. Digitale Impulse zu IO-Link

IO-Link Impulszähler

Integration des Impulszählers an IO-Link, Sensor, Steuerung und Master

Impulszähler und -melder

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren, die etliche Ereignisse detektieren können. Aber was, wenn Sie sich nicht für das Ereignis, sondern für die Anzahl der Ereignisse interessieren? Dann wählen Sie einfach den DP2302 aus und installieren ihn zwischen Sensor und dem nächsthöheren Datenknotenpunkt (etwa einem IO-Link-Master).
Am digitalen Eingang 1 des DP2302 können Impulse mit einer Frequenz von bis zu 2 kHz gezählt werden, über den digitalen Eingang 2 kann die Zählrichtung umgekehrt werden. Der aktuelle Zählwert wird über das Display angezeigt.

Wird der DP2302 an einem IO-Link-Master betrieben, überliefert er mittels IO-Link den Zählwert, den Chargen-Zählwert sowie zwei binäre Signale die abhängig von parametrierten Schaltbedingungen geschaltet werden. Auf diese Daten kann die Steuerung einfach zugreifen und muss die Erfassung und Berechnung nicht selbst übernehmen. Die Zählwerte können bei Bedarf von der Steuerung über Bits in den Prozessdaten zurückgesetzt werden.

Auch ohne eine IO-Link-Verbindung verrichtet der DP2302 seinen Dienst. Die Parametrierung erfolgt über die orangen Kappen am Gerät, die als vier Taster dienen. Die zwei digitalen Schaltausgänge schalten entsprechend der parametrierten Schaltbedingungen und signalisieren, wenn die definierte Anzahl erreicht ist.