• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Produktauswahl
  3. IO-Link-Module

IO-Link Feldmodule

Die IO-Link-Master von ifm sind die perfekte Lösung, um Sensorsignale ohne Schaltschrank dezentral im Feld, der Anlage oder Maschine zu erfassen.

Die IO-Link-Module erweitern das Leistungsspektrum der IO-Link-Infrastruktur noch einmal erheblich: Sie verfügen über Ein- und Ausgänge für binäre, analoge und digitale Signale und können zudem Aktuatoren ansteuern.

Vorteile: Der gesamte Dialog zwischen Steuerung, Sensoren und Aktuatoren erfolgt komfortabel über die IO-Link-Topologie. Gleichzeitig stehen Ihnen sämtliche Informationen auch in der IT-Ebene zur Datenauswertung und Prozessoptimierung zur Verfügung. Diese komfortable Lösung ist einzigartig auf dem Markt und bietet gerade in kleinen Applikationen eine außergewöhnliche Flexibilität!

Vorteile der Produktfamilie

  • Robustes Kunststoffgehäuse mit IP67 / 68 / 69K
  • Hervorragende Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Varianten für industrielle Anwendungen und für den Hygienebereich
  • Digitale Eingangsfilter und leistungsstarke Ausgänge
  • Varianten mit galvanischer Trennung der unterschiedlichen Spannungsversorgungen und IO-Link
  • Varianten mit frei konfigurierbaren Ein- und Ausgängen (binär und analog)
  • Digitale Eingangsfilter zur Signalvorverarbeitung
  • Diagnosemöglichkeiten
  • ifm ecolink-Technologie

Ihre Vorteile

  • Einfache Erweiterung der Ein- und Ausgänge direkt im Feld über IO-Link
  • Sparen Sie Kosten durch flexible Anordnung & Konfiguration der Module
  • Sparen Sie Zeit bei der Installation und der Inbetriebnahme
  • Erleichterung der Fehlersuche im Fehlerfall
  • Standardisieren Sie Ihre Maschinen im Baukastenprinzip

Produktübersicht IO-Link-Module

Die Grafik zeigt, wie IO-Link-Module angebunden werden können

Wir bieten ein großes und vielfältiges Portfolio für unterschiedlichste Applikationen und Einsatzbereiche an. Die Module sind in zwei Varianten erhältlich:

  • Das orangefarbene Feldmodul der Coolant-Serie ist resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel. Damit ist es für allgemeine industrielle Anwendungen geeignet.
  • Das graue Modul ist aufgrund der verwendeten Gehäusematerialien für den Einsatz im Hygiene- und Lebensmittelbereich optimiert. Es besitzt die hohe Schutzart IP68/IP69K.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Standard-/PerformanceLine und der BasicLine.

Standard-/PerformanceLine
Multiport DI/DO konfigurierbar DI DO AI
Coolant AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Food AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Ports 8x M12 8x M12 offenes
Kabelende
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Max. Ein-/Ausgänge
(Pin 4 + 2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Spannungsversorgung extern
M12 L-kodiert
extern
M12 A-kodiert
B-Port A-Port extern
M12 L-kodiert
extern
M12 A-kodiert
B-Port A-Port A-Port extern
M12 A-kodiert
A-Port
Mögliche binäre
Eingangssignale
16 DI 12 DI 20 DI
Mögliche analoge
Eingangssignale
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Mögliche
Eingangsfreqenzen
2x fl
0...3.000 Hz
Mögliche binäre
Ausgangssignale
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Mögliche analoge
Ausgangssignale
Mögliche PWM/PWM-I
Ausgangssignale
8 PWM
2 PWM-I
Galvanische Trennung
US/UA
Strombelastbarkeit pro Port 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Strombelastbarkeit pro Modul 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
Rückwirkungs-
freiheit nach PL-d

(mehr erfahren)
Schutzart Coolant-Serie (orange) IP67
Food-Serie (grau) IP69k
Werkstoff Stecker/Buchsen Coolant-Serie (orange) Messing vernickelt
Food-Serie (grau) Edelstahl
BasicLine
DI
Coolant AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Ports 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Max. Anzahl Eingänge
(Pin 4+2)
8 16 4 8
Spannungsversorgung intern, A-Port
Mögliche binäre
Eingangssignale
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Mögliche analoge
Eingangssignale
Mögliche binäre
Ausgangssignale
Mögliche analoge
Ausgangssignale
Galvanische Trennung US/UA
Strombelastbarkeit pro Modul
Schutzart IP67
Werkstoff Stecker/Buchsen Messing vernickelt

Suchen Sie nach Produktinformationen, Handbüchern oder Montageanleitungen? Geben Sie einfach die Produktnummer ein, und Sie werden sofort zum entsprechenden Download-Bereich weitergeleitet.

Spannungsversorgung von IO-Link Modulen

Aufgrund der verschiedenen Anforderung an die Spannungsversorgung im Feld bzw. der IO-Link Module, bieten wir eine große Variantenvielfalt an. Dadurch haben Sie maximale Flexibilität in Kombination mit den passenden IO-Link-Mastern.

Möglichkeiten der Spannungsversorgung

Zur Versorgung des IO-Link Moduls und der Sensoren & Aktuatoren im Feld stehen bis zu 3 verschiedene Spannungsversorgungen (Pins) pro Modul zu Verfügung.

US = Spannungsversorgung aus dem Master
UA = externe Spannungsversorgung für Aktuatorversorgung
UAi = externe Spannungsversorgung für Sensorversorgung
MP = Modul mit digitalen Ein- und Ausgängen sowie analogen Eingängen
DX = Modul mit digitalen Ein- und Ausgängen
DI = Modul mit digitalen Eingängen
DO = Modul mit digitalen Ausgängen

Bitte beachten Sie, dass die Sensoren, bei einem aus einem B-Port versorgten IO-Link Modul, zusammen mit den Aktuatoren über UA gespeist werden. Aus diesem Grund würden die Sensoren ebenfalls ausfallen, wenn UA unterbrochen wird. Daher gibt es Varianten mit einer externen Spannungsversorgung, bei der UAi und UA getrennt wurde.

Rückwirkungsfreiheit/Fehlerausschluss

Rückwirkungsfreier Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen

In der klassischen Sicherheitstechnik wird die Spannungsversorgung der gefahrbringenden Aktuatoren (UA) zentral durch ein Sicherheitsschaltgerät abgeschaltet.

In modernen, dezentralen Feldbussystemen werden die Aktuatoren über „nicht sichere“ Ausgänge von IO-Modulen angesteuert. Die Spannungsversorgung dieser IO-Module wird jedoch immer öfter zentral durch ein vorgelagertes Sicherheitsrelais oder einer Sicherheitssteuerung abgeschaltet.

Bei nicht sicheren IO-Modulen kann es theoretisch zu einem Fehler kommen, der dafür sorgt, dass der Ausgang durch US versorgt wird, obwohl UA abgeschaltet wurde. Die neuen DX Performance Line-Module wurden so konstruiert, dass dieser theoretische Fehler ausgeschlossen werden kann ⇒ Fehlerausschluss.

Hinweis: Diese IO-Module sind keine Sicherheitsschaltgeräte im Sinne der funktionalen Sicherheit.

Oft wird in diesem Zusammenhang von „Passiver Sicherheit“ / „passive safety“ gesprochen. Dieser Begriff ist sehr irreführend, da er ein Sicherheitsgerät suggeriert. Deshalb sprechen wir ausdrücklich von „Rückwirkungsfreiheit“ und „Fehlerausschluss“.