- Identifikasjonssystemer
- LF/HF-system 125 KHz 13,56 MHz
LF/HF-system 125 KHz, 13,56 MHz
Identifikasjon i rutetransportører. Store datavolumer, høy hastighet.
Grensesnitt:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Tydelig:
Statusvisning via LED og integrert webserver.
Fleksible:
Tilkobling av RFID-antenner eller digitale innganger/utganger. Antenne- og transponderkombinasjoner av noen biter til flere Kbyte.
Enkelt:
Tilkobling av antennene med uskjermede standardkabler på opptil 20 m.
Integrerbar:
Funksjonsblokker muliggjør enkel integrering i høyere nivå av automatisering eller prosesskontroll.
Sertifisert:
Feltbussertifiseringen garanterer interoperabilitet innen automasjonsteknologi.
Robust:
Beskyttelsesgrad IP 67 og IP 69 K for tøffe industrimiljøer.
RFID-system med evalueringsenhet, antenner og transpondere.
ifm har utviklet et nytt RFID-system for produksjon og transport spesielt. Den integrerte webserveren muliggjør enkel parameterinnstilling via nettleseren. Kravene til tøffe industrimiljøer oppfylles av et stabilt metallhus, et bredt temperaturområde og den høye beskyttelsesgraden IP 67. De nye RFID-evalueringsenhetene DTE10x har fire antennetilkoblinger, som alternativt kan brukes som digitale I/O-er. Antennene kobles til via standardiserte M12-kontakter. Standard pin-tilordning til I/O-forbindelsene sikrer at vanlige sensorer eller aktuatorer er direkte tilkoblet og forsynt med strøm fra RFID-evalueringsenheten.
Alle tilkoblinger er for standard M12-kontakter. Strøm forsynes også direkte via en M12-tilkobling. Det brede utvalget av tilbehør som Profibus-tilkoblingskabler og termineringsmotstander letter systemoppsettet.
Den nye ANT600 RFID-antennen håndterer rekkevidder opp til 200 mm uten problemer. Enheten er også utstyrt med diagnostiske og indikerende LED-lys for å sikre enkel oppstart. Den roterbare M12-kontakten tillater tilkobling av standardkabler opptil 20 m.
Lang rekkevidde.
Den lange rekkevidden betyr at ANT600 RFID-antennen har mange bruksområder. Produktsporing i produksjonsprosessen, produksjonsdata eller kvalitetsparametere kan lagres pålitelig på ID-brikkene. I materiallogistikk kan RFID-systemet på en pålitelig måte bestemme om materialet og materialmengden stemmer overens med produksjonsordren. Ved anleggskontroll leses produktspesifikke maskinparametere fra ID-taggen festet til produktet.
Ulike grensesnitt.
DTE100 med Profibus DP: Evalueringsenhet med integrert Profibus DP-grensesnitt.
DTE101 med PROFINET: Evalueringsenhet med integrert PROFINET-grensesnitt.
DTE102 med EtherNet/IP: Optimalisert for kontrollere fra Schneider Electric eller Rockwell Automation.
DTE103 med EtherCAT, prosessgrensesnittet for Beckhoff-kontrollere.
DTE104 med TCP/IP og SAP/ERP-tilkobling: Ideell for direkte tilkobling til PC-er, industrielle PC-er eller PLC-er som ikke har noe standardisert feltbussgrensesnitt. Brukere kan få tilgang til alle tilkoblede antenner, sensorer og aktuatorer via TCP/IP-protokoll.
DTC510, den kompakte enheten med CANopen-grensesnittantenne, evaluering og CANopen-grensesnitt.