RFID-brikke
E80382
ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit
RFID-brikke
E80382
ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit
- RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
- For pålitelig koding av produkter og emnebærere
- Selvklebende etikett
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 50,00 |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 896,00 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | ICODE SLIX |
Antall blokker | 28 |
Blokkstørrelse [Byte] | 4,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
Tester/godkjenninger
Radiogodkjennelse | ISO 15693 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 514,00 |
---|---|
Type montering | installasjon på ikke-metalliske materialer; (selvklebende) |
Dimensjoner [mm] | 30,00 x 65,00 x 0,10 |
Materialer | PP; gummiert: HL2 |
Merknader
Antall i forpakning | 500,00 stk. |
---|
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 24 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 50 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 65 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 35 |
ANT600 / DTI600 | 130 |