- Identifikasjonssystemer
- LF-system 125 KHz
LF-system 125 kHz (AS-i)
RFID-system med integrert AS-Interface
Identifikasjon i rutetransportører.
Grensesnitt:
AS-Interface
Plug and play:
Kostnadsreduksjon med raskt og enkelt oppsett.
Effektivt:
Tilkobling av opptil 31 RFID-lesere til én AS-i-master.
Sikker:
Høy lesepålitelighet og kompakt design.
Klar til bruk med en gang:
Ingen programmering for lese-/skriveenheter med AS-Interface.
Den lagrede verdien leveres automatisk av transponderen når antennen passeres.
Sertifisert:
AS-Interface-sertifiseringen garanterer interoperabilitet innen automatiseringsteknologi.
DTS125 RF-identifikasjonssystemet fra ifm er et industrielt kompatibelt identifikasjonssystem i 125 KHz-teknologi. Det er det første RFID-systemet for AS-Interface over hele verden.
De kompakte lese-/skrivehodene inkluderer, i tillegg til antennen, den komplette evalueringen og grensesnittet til AS-i. Så enhetene kan betjenes direkte på AS-grensesnittet og muliggjøre dataoverføring til kontrolleren.
ifm tilbyr systemløsningsappen "RFID DTA" for en spesiell enkel håndtering av RFID-data og kommunikasjon med overordnede nettverk. Nedlasting og konfigurering av appen gjøres via det integrerte webgrensesnittet, dvs. alle nødvendige innstillinger kan enkelt gjøres ved hjelp av en enhet med nettleser.
DTS125 i applikasjonen.
DTS125 RFID-systemet er designet for produksjonskontroll innen monterings- og transportteknologi, håndtering, pakking og fyllingssystemer.
Systemet er også det optimale valget for merking av godsbærere.
Plug and Play også for maskinvaren:
Tilkobling via M12-kontakt eller AS-i splitterboks.
DTS125-systemet kan integreres i AS-i-nettverk på et blunk og er klar til drift umiddelbart. I tillegg til lavere kostnad for maskinvare, sparer dette også tid under oppsett.
DTS125 RFID-systemet sikrer jevn logistikkflyt på en produksjonslinje for overføringer. Alle emnebærere kan identifiseres ved hjelp av RFID. Optiske prosesser som strekkoder ble eliminert på grunn av de strenge driftsforholdene (oljer, metallspon).
RFID-systemet DTS125 – ideelt for å løse oppgaver innen monterings- og transportteknologi samt håndtering av automatisering. Det oppdager objekter på transportsystemer med en reisehastighet på opptil 0,5 m/s.
ID-brikker for monterings- og transportsystemer.
De robuste transponderne, som ikke krever batterier, er spesielt egnet for bruk i høye temperaturområder.
ID-brikker for AS-i RFID-systemet er ikke kompatible med 125 KHz HF-system for DTE-evalueringselektronikk.