- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- Antenner for tilkobling til evalueringsenheter
- ANT513
RFID-lese-/skrivehode HF
ANT513
DTRHF MCRWIDUS03
RFID-lese-/skrivehode HF
ANT513
DTRHF MCRWIDUS03
- For pålitelig identifikasjon av ID-brikker på emnebærere og produkter
- Robust hus for applikasjoner innen montering, fôring og håndteringsteknologi
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Stor leseavstand
- Fem posisjoner av føleoverflaten kan velges
Applikasjon
Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Sør-Korea; Singapore; Ukraina; Malaysia; Brasil; Mexico; New Zealand; Vietnam | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Deteksjonsområde
Rejsehastighet [m/s] | < 1,00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 250,00 | |||||||||||||||
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 300,00 | |||||||||||||||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | DATA / DTE10x |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 557,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 165,55 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Sensorflate | 5 posisjoner valgbar |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | hus: PA; metalldeler: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, dreibar, låsing; koding: A |
---|