• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. ID-merker
  5. E80361

RFID-brikke

E80361

ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit

RFID-brikke

E80361

ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit

  • RFID-brikke 125 KHz – Hitag S
  • Pålitelig koding av transportører
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] -25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C] 140,00; (testens varighet: 1 x 100 h)
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] 0,125
Minnestørrelse [bit] 1 984,00
Antall blokker 62
Blokkstørrelse [Byte] 4,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] 4,00
Maks. lesesykluser ubegrenset
Maks. lesesykluser 100000
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...90,00
Beskyttelse IP 68
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Mekaniske data
Vekt [g] 5,00
Dimensjoner [mm] Ø 30,00 / L = 2,50
Materialer PA 6 svart
Merknader
Merknader
næringmiddelkvalitet
temperaturtopp 1 x 100 h
Lagringstemperatur 1 x 1000 h
støt 6 Achsen je 2000 Schocks
vibrasjon 3 Achsen je 2,5 h
Antall i forpakning 1,00 stk.
Andre data
lese / skrive avstand (mm)
plassering av ID-brikke lese skrive
ANT512 forside 60 55
Alle angivelser gjelder for statisk lese-/skrivevirksomhet.
Angivelser uten kommentar refererer til installasjonen av ID-brikker i ikke-metalliske miljøer.