- Identifikasjonssystemer
- HF-system 13,56 MHz
HF-system 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)
Identifikasjon i mobile maskiner.
Grensesnitt:
CANopen / CAN J1939
Integrert:
Antenne, evaluering og CANopen / CAN J1939-grensesnitt i ett kompakt M18- eller M30-hus.
Upåvirket:
Utvidet temperaturområde på -40...85 °C.
Tillatt:
e1 typegodkjenning.
Robust:
Optimalisert for utendørs bruk med IP 67 og IP 69K, støtbestandig til EN60068-2-27, vibrasjonsbestandig til EN60068-2-64.
Kompatibel:
CANopen- eller J1939-protokoll, optimalisert for bruk med ifm ecomatmobile-kontrollere.
Kompakt RFID-enhet egnet for mobil bruk.
Den robuste kompakte RFID-enheten med CANopen eller CAN J1939-grensesnitt er utviklet for identifiseringsoppgaver i landbruksmaskiner, kommunale kjøretøy og anleggsmaskiner.
Den oppdager automatisk forskjellige tilleggsutstyr og konfigurerer de tilsvarende innstillingene i kontrolleren.
Automatisk identifikasjon forenkler opprettelsen av brukerspesifikke systemoppsett. Informasjon om vedlikeholdsintervaller og driftstider kan genereres og lagres automatisk siden kontrolleren automatisk oppdager når og hvor lenge et bestemt maskinoppsett kjører. Nedetiden holdes på et minimum, produktiviteten økes.
Identifikasjon av tilbehør og verktøy. Dette gjør det mulig å oppdage og evaluere driftstider og vedlikeholdsintervaller.
Fullstendighetssjekk:
Tilstedeværelsen av forskjellige verktøy på de tilsvarende festene oppdages.
Ulike tilbehør oppdages. Applikasjonsparametrene i kontrolleren og i driftsenhetene justeres automatisk.