RFID-brikke
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
RFID-brikke
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
- RFID-brikke 125 KHz – Hitag S
- Pålitelig koding av transportører
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 140,00; (testens varighet: 1 x 100 h) |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 192,00 |
Antall blokker | 6 |
Blokkstørrelse [Byte] | 4,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 4,00 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 4,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 2,50 |
Materialer | PA 6 svart |
Merknader
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Andre data
lese / skrive avstand (mm)
plassering av ID-brikke | lese | skrive | ||
ANT512 | forside | 60 | 55 |
Alle angivelser gjelder for statisk lese-/skrivevirksomhet. | |
Angivelser uten kommentar refererer til installasjonen av ID-brikker i ikke-metalliske miljøer. |