Identifikasjonssystemer fra ifm
Innen produksjon, intralogistikk og formidling har automatisert identifikasjon blitt en standard. Slike automatiserte identifiseringssystemer muliggjør kravdrevet distribusjon av varer eller monteringskomponenter samt deres sporbarhet i sanntid. Som et resultat kan produksjons- og forsyningsprosesser kontrolleres helautomatisk og sømløst dokumenteres.
I RF-identifikasjonssystemer er arbeidsstykke- eller godsbærere merket med RFID-transpondere, dvs. ID-brikker. Antenner muliggjør berøringsfri lesing fra og/eller skriving til slike ID-merker. Disse dataene overføres umiddelbart til en RFID-evalueringsenhet, hvor de behandles. Evalueringsenheten overfører dataene til PLC via feltbussgrensesnitt, som f.eks PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT. Bruksområder finnes i produksjonslinjer, hvor enhetene brukes til kontroll av materialflyt.