RFID-brikke
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
RFID-brikke
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
- RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
- Pålitelig koding av transportører og produkter
- Spesielt kompakte hus for bruk der plassen er begrenset
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 90,00; (testens varighet: 1 x 100 h) |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 2 528,00 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | ICODE SLIX |
Antall blokker | 28 |
Blokkstørrelse [Byte] | 4,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Tester/godkjenninger
Radiogodkjennelse | ISO 15693 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 2,90 |
---|---|
Type montering | installasjon på ikke-metalliske materialer; (kleber seg fast til overflaten) |
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 / L = 3,00 |
Materialer | PPA |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |