- Identifikasjonssystemer
- UHF-system 865 til 928 MHz
UHF-system 865 til 928 MHz
Identifikasjon i produksjon og logistikk. Lang rekkevidde, mange brikker.
Grensesnitt
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Fleksible:
Ultralav-, lav-, mellom- og bredområdeantenner for alle bruksområder.
Enkelt:
UHF-evalueringsenheter med fire eksterne antenneterminaler.
Integrert:
Ethernet TCP/IP og Ethernet IP-grensesnitt for parameterinnstilling og dataoverføring.
Robust:
Beskyttelsesgraden IP 65 / IP 67 oppfyller alle krav til tøffe industrimiljøer.
UHF-evalueringsenheter.
Som komponenter av UHF-systemplattformen er UHF-evalueringsenhetene DTE830 og DTE930 kompatible med UHF-båndene i henholdsvis Europa og USA. Innstillingen av tilsvarende landprofiler muliggjør bruk av enhetene i mange andre land.
Ultralav- og lavområdeantenner.
Disse antennene utmerker seg ved nærfeltet. For å oppnå høy selektivitet brukes de minste mulige designene da de klarer korte leseområder.
Antenner med middels rekkevidde.
På grunn av dens mindre dimensjoner er mellomdistanseantennen valgt for bruk i nær-/fjernfelt med leserekkevidder på opptil 2 m.
Antenner med lang rekkevidde.
Med en blendervinkel på 30° er disse antennene utviklet for bruksområder i det fjerne feltet der det kreves avlesningsområder på opptil 10 m.
Ulike evalueringsenheter.
DTE830 / 930:
UHF-evalueringsenheter for eksterne antenner for bruk med kort rekkevidde og bred rekkevidde. Med digitale innganger/utganger og Ethernet-grensesnitt.
DTE820:
UHF-evalueringsenheter med integrert antenne og PoE (Power over Ethernet).
RFID i applikasjonen.
UHF-systemplattformen fra ifm brukes i produksjon, intralogistikk og formidling på grunn av de applikasjonsspesifikke antennene. Gods som emballasje eller paller kan oppdages uten kontakt.
UHF RFID-systemet er optimalisert for bruksområder innen produksjon og materialflytkontroll, aktiva- og forsyningskjedestyring samt sporing og lokalisering.
Opp til 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antenne med ultrakort rekkevidde for selektiv deteksjon av individuelle produkter på nært hold.
Opp til 2 m: ANT820.
Mellomdistanseantenne for pålitelig identifikasjon av større enheter, f.eks. på et transportbånd.
Opp til 10 m: ANT860.
Antenne med lang rekkevidde for samtidig deteksjon av store mengder, f.eks. bokser på paller når porter passeres.