• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikasjon
  3. Feltbusskomponenter
  4. RFID 125 kHz - Evalueringssystemer
  5. DTE102

RFID-evalueringsenhet LF/HF

DTE102

DTELF/HFABRWEIUS00

RFID-evalueringsenhet LF/HF

DTE102

DTELF/HFABRWEIUS00

  • RFID-evalueringsenhet med EtherNet/IP
  • Med fire kanaler for tilkobling av RFID-antenner eller digitale I/O-er
  • Tilkobling av antenner med ifm standard forbindelseskabler
  • Optimalisert Ethernet-TCP/IP-webserver for enhetsoppsett, diagnose og overvåking
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
Applikasjon
Applikasjon for opptil 4 lese-/skrivehoder type ANT41x/ANT51x
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 3 000,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 4
Utganger
Antall digitale utganger 4
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 500,00; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.0.79
delnettverksmaske: 255.255.255.0
gatewayens IP-adresse: 192.168.0.100
Ethernet - EtherNet/IP
Protokoll EtherNet/IP
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -20,00...85,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
IEC 60068-2-27 15 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand
IEC 60028-2-6 ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [ANN] 108,28
Mekaniske data
Vekt [g] 388,00
Dimensjoner [mm] 115,00 x 46,20 x 85,00
Materialer øvre del: PA Grivory GV5H oransje; øvre del: TPE; nedere del: GD-AlSi12
Displayer/driftselementer
Display
strømforsyning 1 x LED, grønn
1 x LED, gul
EtherNet/IP 2 x LED, rød/grønn
Ethernet 1 x LED, grønn
1 x LED, gul
Innganger / utganger 1 x LED, grønn
1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
Beskyttelseshette: M12, E73004
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Port 1/2 Koblinger: 2 x M12; koding: D
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
IO 1...4 Koblinger: 4 x M12; koding: A
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
AUX Koblinger: 1 x M12; koding: A