• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. ID-merker
  5. E80379

RFID-brikke

E80379

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

RFID-brikke

E80379

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

  • RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
  • For bruk i produksjon, intralogistikk, varestyring og transport
  • Selvklebende etikett
  • ce
  • ukca
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] 13,56
Minnestørrelse [bit] 896,00
Minnetype EEPROM
Brikketype ICODE SLIX
Antall blokker 28
Blokkstørrelse [Byte] 4,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] 8,00
RFID standard ISO 15693
Maks. lesesykluser ubegrenset
Maks. lesesykluser 100000
Tester/godkjenninger
Radiogodkjennelse ISO 15693
Mekaniske data
Vekt [g] 939,80
Type montering installasjon på ikke-metalliske materialer; (selvklebende)
Dimensjoner [mm] 50,00 x 80,00 x 0,10
Materialer PP; gummiert: HL2
Merknader
Antall i forpakning 500,00 stk.
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 250