• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Radar sensör teknolojisi ve uygulama alanları

Radar sensörlerinin teknolojisi, çalışma prensibi ve uygulama alanlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

İçerik

Bir bakışta radar teknolojisi

Radar, Radio Detection and Ranging - Uzaktan Algılama ve Menzil Tayini anlamına gelir ve hem hijyenik hem de endüstriyel ortamlarda birçok uygulama için kullanılan otomasyon teknolojisinde önemli ve yenilikçi bir teknolojidir.
Radar sensörleri, nesneler veya maddeler tarafından yansıtılan yankıların, sensörle bu nesneler veya maddeler arasındaki mesafe değerlerini hesaplamak için aktif iletme ve alma yöntemi olarak kullanıldığı, frekans aralıkları yaklaşık 30 MHz ile yaklaşık 300 GHz arasında olan elektromanyetik dalgalar yayar.

ifm radar sensörleri, Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga (FMCW) yöntemini kullanır. Bu sensörler, frekansı periyodik olarak değişen yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar yayar. Bu dalgalar, nesneler tarafından yansıtılır, sensörlerin alıcı anteni tarafından algılanır ve değerlendirilir. İletilen ve yansıtılan sinyalin arasındaki zaman ofseti temel alınarak mesafe, hız, yön ve pozisyon bilgileri hassas bir şekilde belirlenebilir.

Radar teknolojisinin özellikleri ve avantajları

Zorlu uygulamalarda bile optimum performans
Radar teknolojisi, kötü hava koşulları ve sıcaklık koşulları ve harici ışıkların oluşturduğu zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır. Bu nedenle ölçümler her zaman doğruluğunu korur.
Uzun mesafelerin üstesinden gelme
Radar dalgaları havada serbestçe yayıldığı için nesneler veya maddeler uzun bir mesafeden algılanabilir. Algılama aralığı, uygulamanın ve sensörün tipine bağlı olarak 50 metreye kadar ulaşabilir.
Farklı malzemelere nüfuz etme
Bir radar sensörü tarafından yayılan elektromanyetik dalgalar çok çeşitli malzemelere nüfuz edebilir. Özellikle plastik, ölçüm sonuçlarını etkilemeden sensörün üzerinin örtülmesine veya kaplanmasına olanak sağlar.
Temassız teknoloji
Radar, nesnelerin ve maddelerin doğrudan temas olmadan uzak mesafelerde bile algılanmasına olanak sağlar. Maddenin yoğunluğu, viskozitesi, sıcaklığı ve pH değeri gibi özellikler bile ölçümü etkilemez.
Hızlı ve hassas
Bu teknoloji hızlı, güvenilir ve son derece doğru ölçümler yapmaya olanak sağlar.

Radar sensörlerini etkileyen faktörler

Radar kesit alanı

Radar kesit alanı (RCS), bir nesnenin radar tarafından ne kadar iyi algılanabildiğinin, yani yayılan enerjinin ne kadarının nesneden yansıtıldığının bir ölçüsüdür. RCS değeri ne kadar yüksekse, nesnenin yansıtıcılığı ve bununla birlikte görünürlüğü de o kadar yüksek olur.

RCS değeri malzeme, madde, boyut ve geliş açısı gibi faktörlere bağlıdır, ancak yansıma mesafeden etkilenmediği sürece yansıma hedefinin mesafesine bağlı değildir. Dielektrik sabiti ne kadar yüksekse ve nesne boyutu ve çevresi ne kadar büyükse, görünürlük o kadar iyi olur.

Radar frekansı ve anten boyutu

Radar frekansı ve sensörün anten boyutu, diyafram açısını ve dolayısıyla bir radar sensörünün algılama aralığını ve hassasiyetini belirleyen iki temel faktördür.
Küçük bir diyafram açısı, sensörün algılama aralığını ve hassasiyetini olumlu etkileyen güçlü bir sinyal odaklaması sağlar. Ayrıca bu, örneğin tanklardaki parazit oluşturan yapıların engellenmesini sağlar.
Bilmekte fayda var:

  • Anten boyutu ne kadar küçükse, aynı frekanstaki diyafram açısı o kadar büyük olur.
  • Frekans ne kadar yüksekse, aynı anten boyutu için diyafram açısı o kadar küçük olur.
  • Yüksek frekanslar, kısa dalga boyu nedeniyle kompakt tasarımlara olanak sağlar.

Radar çözünürlüğü

Ayırabilirlik olarak da bilinen radar çözünürlüğü, bir radarın birbirine yakın olan hedefleri net bir şekilde ayırma ve çıkışta bunları ayrı hedefler olarak gösterme becerisini tanımlar. Hedeflerin ölçüm değerleri açısından birbirinden çok az farklı olduğu durumlarda, tek bir hedefte birleşme ve ayrı algılanamama riski söz konusudur. Temel olarak iki tip radar çözünürlüğü mevcuttur:

Visualisierung der Distanzauflösung von Radarsensoren

Mesafe çözünürlüğü
İletim sinyalinin bant genişliği, radar sensörünün, nesneleri mesafelerinin farkına göre birbirinden ayırt etmesini sağlayan mesafe çözünürlüğünü belirler.
Radara göre benzer yanal açılarda ve yükseklik açılarında konumlanan nesneler, birbirlerine olan mesafelerine bağlı olarak radar tarafından güvenilir şekilde birbirinden ayrılabilir. Ancak mesafe çözünürlüğü, hassas yer tespiti için tek başına yeterli değildir.

Visualisierung der Winkelauflösung von Radarsensoren

Açısal çözünürlük
Açısal çözünürlük, radarın nesneleri, bu hedeflerin radara göre hangi açıda bulundukları bilgisine dayanarak birbirinden ayırt etme becerisini tanımlar. Açısal çözünürlük, azimut çözünürlüğü (yanal açılar) ve yükseklik çözünürlüğü (yükseklik açıları) şeklinde ikiye ayrılabilir.
Radar anteninin diyafram açısı (görüş alanı) açısal çözünürlük açısından önemli bir faktördür. Antenlerin sayısı ve tasarımı, açı belirleme performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Radar sensörünün uygulama alanları

Radar sensörüyle ilgili SSS