- Sistem çözümleri
- Soğutma
Soğutma Devreleriniz için Tam Koruma
Soğutma Suyu Beslemesinin İzlenmesi ve Kestirimci Bakımı
Sürekli Teşhis:
Isı transferi ve akış ile gerçek çalışma saatleri izlenir.
Erken Algılama:
Kirlilik ve kaçak ya da kaynak ucu kaybının algılanması.
Maksimum Verimlilik:
Örn. filtredeki veya kaynak tabancasındaki kirlenmenin sürekli teşhisi.
Kolay Entegrasyon:
ifm, farklı tiplerdeki soğutma suyu sistemleri için uygun özel çözümler sağlar.
Bu kadar kolay:
- Uygulamanızı yapılandırın.
- Bize talebinizi gönderin veya yapılandırılmış çözümü çevrimiçi mağazamız üzerinden doğrudan sipariş edin.
- Soğutma sisteminizin durum denetimi özelliğinden faydalanın, değişiklikleri zamanında tespit edin ve üretim ve bakım proseslerinizi optimize edin.
Ayarlama veya kurulumla ilgili sorularınız mı var? Bizi aramaktan çekinmeyin!
Bileşenlere Genel Bakış ve Adım Adım Devreye Alma
ifm Uygulama Paketi – Uygulamalar
Örneğin aşağıdaki noktalarda soğutma suyunun izlenmesi:
- Enjeksiyon kalıplama makineleri
- Mil soğutmalı takım tezgahları
- Robot kaynak tabancaları
- Isı değiştiriciler
- Soğutmalı ve ısıtmalı tüm makineler
Soğutma İçin ifm Sistem Çözümü
- Akış miktar sensörü
- Sıcaklık transmitteri
- 24 V anahtarlamalı güç kaynağı
- IO-Link-Master
- Soketli bağlantı kabloları
Seçenek Olarak: Analiz Yazılımı
LR SMARTOBSERVER görselleştirme ve alarm
Maliyetleri Azaltın
Sabit servis aralıkları yerine gerektiğinde kestirimci bakım. Böylece parça değişimleri planlanabilir.
Planlanmamış Arıza Sürelerini Önleyin
Boru veya esnek hortum sistemindeki kaçaklar, hortumdaki bükülmeler veya soğutma suyu devresindeki partiküllerin neden olduğu tıkanıklıklar erkenden tespit edilir.
Prosesleri Optimize Edin
Veri toplama ve veri analizi. İhtiyaç duyulduğunda bakım gerçekleştirilir.
IT Departmanınızdan Bağımsız Uygulama
Sensörden değerlendirme ve ağ tabanlı analiz ünitesine kadar uygulama paketi. Ölçeklenebilir: diğer uygulamaları ve/veya ERP sistemlerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.