- Titreşim sensörleri
- Teşhis elektroniği ve ivme sensörleri
Tanı elektroniği ve ivme sensörleri
VSE tanı elektroniği, çevrimiçi durum denetimi çözümü olarak otomasyon ve kontrol seviyesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen, 4 adede kadar dinamik titreşim sinyali için programlanabilir bir değerlendirme ünitesidir. Tüm zeka tek bir cihazda bir araya getirilerek uç bilişimin avantajlarından tam da ihtiyaç duyulan yerde yararlanılır.
Esnek bir şekilde yapılandırılabilen durum parametrelerini kullanan VSE tanı elektroniği, zaman ve frekans alanında bireysel denetim görevleri gerçekleştirebilir ve milisaniyeler içinde gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir.
Sensörden ERP sistemine
Tanı elektroniğine belirli bir makine veya uygulamanın güvenilir ve esnek bir şekilde denetlenmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlamak üzere analog girişler aracılığıyla daha fazla yardımcı sinyal (örn. hız, basınç, sıcaklık) eklenebilir.
Ethernet TCP/IP (örn. OPC UA) ve yaygın endüstriyel haberleşme arayüzleri (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT ve EtherNet/IP) aracılığıyla çift yönlü iletişim, tanı elektroniği ile makine arasında maksimum etkileşimi garanti eder.
Ürünler
İvme sensörleri, makine yüzeyindeki dinamik kuvvetleri ölçer ve ham sinyali, örneğin VSE teşhis elektroniğini kullanarak, aşağı akış titreşim izleme veya titreşim teşhisi için iletir.
VSA / VSP ivme sensörü
Farklı gövdelerde VSA veya VSP tipi sağlam ivme sensörleri, erişimi zor alanlara montaj için de kullanılır. Voltaj çıkışlı (100 mV/g) veya akım döngülü (0...10 mA) çeşitli ölçüm aralığı. VSE tanı elektroniğine bağlantı.
VSA ivme sensörleri
Hızlı hareket durumunda veya yüksek kuvvetlerin etkisinde sorunsuz çalışma.
Kalıcı güvenlik için entegre otomatik test.
Kendinden emniyetli VSP0xA tipi ivme sensörü
Patlama riski olan alanlarda titreşim ölçümü için.
Bir bariyer üzerinden ATEX bölgesi dışında kurulu VSE tanı elektroniğine bağlantı.
VSM ivme sensörleri
MEMS çipli ve IEPE voltaj çıkışlı çok eksenli ivme sensörleri de eksenel ve radyal yönlerdeki titreşimleri algılar.
Montaj adaptörlerine genel bakış
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 manyetik adaptör | |||||||||||
| E30091 | M5 manyetik adaptör | |||||||||||
| E30449 | ¼"-28 UNF manyetik adaptör | |||||||||||
| E30471 | M8 90° yapışkanlı adaptör | |||||||||||
| E30472 | ¼"-28 UNF yapışkanlı adaptör | |||||||||||
| E30473 | M8 yapışkanlı adaptör | |||||||||||
| E30474 | ¼-28 UNF yapışkanlı adaptör | |||||||||||
| E30475 | M5 yapışkanlı adaptör | |||||||||||
| E30468 | M5 / M8 montaj adaptörü - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | M5 / M8 montaj adaptörü - Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | M8 montaj adaptörü - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | M16 montaj adaptörü | |||||||||||
| E30495 | M8 montaj adaptörü | |||||||||||
| E30539 | M5 - M10 vida adaptörü | |||||||||||
| E30534 | M5 - M12 vida adaptörü | |||||||||||
| E30540 | M5 - M16 vida adaptörü | |||||||||||
| E30535 | M5 - M20 vida adaptörü | |||||||||||
| E30536 | M8 - M12 vida adaptörü | |||||||||||
| E30537 | M8 - M16 vida adaptörü | |||||||||||
| E30538 | M8 - M20 vida adaptörü |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 manyetik adaptör | |||
| E30449 | ¼"-28 UNF manyetik adaptör | |||
| E30471 | M8 90° yapışkanlı adaptör | |||
| E30472 | ¼"-28 UNF yapışkanlı adaptör | |||
| E30473 | M8 yapışkanlı adaptör | |||
| E30474 | ¼-28 UNF yapışkanlı adaptör | |||
| E30468 | M5 / M8 montaj adaptörü - Ø 12,5 | |||
| E30469 | M5 / M8 montaj adaptörü - Ø 8,5 | |||
| E30493 | M8 montaj adaptörü - Ø 12,5 | |||
| E30495 | M8 montaj adaptörü | |||
| E30536 | M8 - M12 vida adaptörü | |||
| E30537 | M8 - M16 vida adaptörü | |||
| E30538 | M8 - M20 vida adaptörü |