İvme ölçer
VSP01A
VIBRATION SENSOR ATEX
İvme ölçer
VSP01A
VIBRATION SENSOR ATEX
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Makinede daimi aşırı yüklenme ve beklenmedik durmalara karşı koruma
- Titreşim sensörlerinin diyagnostik elektronik donanımlarına bağlantısı için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Yüksek mekanik aşırı yükleme koruması ve az yer kaplayan, paslanmaz çelik gövde
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -50...50 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 2...10000 |
Ölçme ilkesi | piezo-elektrik |
Uygulama
Dizayn | harici teşhis elektroniğine bağlantı için VSExxx |
---|
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amplifikatörleri | kendinden güvenli kaynak yalıtkana bağlantı (Ex ia) |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 10...12 DC |
Akım tüketimi [mA] | 0,5...8 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Maks. Yük [Ω] | 200 |
---|---|
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -50...50 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 2...10000 |
Ölçme ilkesi | piezo-elektrik |
Hassasiyet [mV/g] | 100 |
Gürültü yoğunluğu [mg] | 0,1 |
Maks. enine duyarlılık [%] | 5 |
Minimum ölçme zamanı [s] | 2 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -55...90 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -55...90 |
Koruma | IP 68; (-e kadar su geçirmez: 100 m 10 bar; 1D uygulamalar için kısıtlama: IP 65) |
Testler / Onaylar
Onay | Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55°C < Ta < +90°C) | ||||
II 1D Ex ia IIIC T110°C IP65 Da (-55°C < Ta < +90°C) | |||||
II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-55°C < Ta < +60°C) | |||||
II 1D Ex ia IIIC T80°C IP65 Da (-55°C < Ta < +60°C) | |||||
EMC |
|
||||
Şok dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 668,5 |
---|---|
Montaj şekli | M8 x 1,25 |
Boyutlar [mm] | 30 x 25,5 x 64,7 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 8 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR |