- Titreşim sensörleri
- CANopen arayüzlü 3 eksenli titreşim sensörü
CANopen arayüzlü durum izleme sensörü
Makinenizin onu sürekli olarak izleyen, sorunları erkenden tespit eden ve hasar meydana gelmeden önce sizi uyaran bir koruyucu meleği olsaydı ne olurdu? CANopen arayüzlü ilk durum izleme sensörü olan VMB301 tam da bunu yapıyor.
Mobil makineler için koruyucu meleğiniz
Tıpkı bir koruyucu melek olan bu sensör, mobil makinelerdeki ve endüstriyel ekipmandaki titreşimi ve sıcaklığı sürekli olarak izler. Ciddi arızalara ve maliyetli duruşlara yol açamadan önce anormal durumları ve aşınmayı tespit eder. 7.500 Hz'ye kadar frekans bant genişliğine, ±60 g'a kadar ölçüm aralığına ve gelişmiş 3 eksenli MEMS teknolojisine sahip olan VMB301 rulman kusurları, yetersiz yağlama veya artan dengesizlik gibi yüksek frekans hasarlarını güvenilir bir şekilde tespit eder.
Son derece sağlam olan ve zorlu çalışma ortamları için tasarlanan yeni VMB301, makinenizin her zaman hazır ve her zaman dikkatli olan görünmez refakatçisidir.
Yüksek performanslı 3 eksenli MEMS teknolojisi sayesinde sensör, esnek bir şekilde monte edilebilir ve eksenel, dikey ve yatay yönlerde doğru ölçümler sunar.
Sensör, tümü doğrudan cihazdan olacak şekilde yer değiştirme, yorgunluk, sürtünme, sarsıntılar ve yüzey sıcaklığı gibi önemli durum göstergelerinin kesintisiz gerçek zamanlı tespitini sağlar. Sensörde ayrıca, entegre bir yük spektrum sayacı ve makine başlatma sayacı da bulunmaktadır.
Ultra dayanıklı paslanmaz çelik gövde, en zorlu çalışma koşulları için üretilmiştir. Dahili MEMS kendiliğinden test işlevi ve M12 konnektörü ile sensör, bakım gerektirmez ve dayanıklıdır. Entegre LED anlık cihaz durumu görünürlüğü sunar.
Yerleşik rulman ve dengesizlik teşhislerine CANopen arayüzü üzerinden kolayca erişilebilir
Cihaza yerleşik olan 120 ohm'luk yapılandırılabilir rezistans kurulumu basitleştirir ve maliyeti azaltır.
VMB durum izleme sensörü, üç eksende hızlanma sinyallerini yakalar ve sonrasında CiA-301 uyarınca CANopen aracılığıyla iletilen durum göstergelerini gerçek zamanlı olarak hesaplar. Bu değerler, şunlara ilişkin bilgi sağlar:
- Dinamik yer değiştirme (d-Peak2Peak)
- Makine bileşenlerinin yorgunluğu (v-RMS)
- Artan sürtünme, kavitasyon (a-RMS)
- Yüksek sarsıntılar/darbeler (a-Peak)
- Erken aşamada rulman hasarı (BearingScout™)
- Kritik dengesizlik (dengesizlik analizi)
- Aşırı ısı oluşumu (yüzey sıcaklığı)
- Yüksek tepe faktörü (Tepe)
Titreşen ekranların süreç ve durum izlemesi
Sensör sürekli olarak rulman durumunu (BearingScout™), yetersiz yağlamayı (a-RMS), titreşim enerjisini (v-RMS), yüzey sıcaklığını ve sensörün ölçüm noktasındaki yer değiştirmeyi (d-Peak-to-Peak) izler.
Bu durum ve performans parametrelerini gerçek zamanlı olarak tespit ederek sistem, süspansiyon elemanlarındaki aşınmayı, tahrik motorundaki rulman hasarını ve ekranın aşırı yüklenmesini erkenden tespit eder. Bu da makine verimliliğini artırır ve planlanmayan duruşları azaltır.
Buna ek olarak cihaz, üç eksenin tümünden 4 saniyeye kadar eş zamanlı ham veriyi depolayabilir ve bunları talep üzerine iletebilir. Bu, kapsamlı analizi ve kritik durumlarda hızlı müdahaleyi mümkün kılar.
Mobil makinelerin döner bileşenlerinde aşınma tespiti
Süpürgelerdeki vakum sistemi, sondajlardaki delme ünitesi veya bir biçme makinesinin kesme başlığının tümü aşırı dönüş kuvvetlerine maruz kalır. Malzeme aşınması veya artan dengesizlik bu kuvvetlerin kritik seviyelere ulaşmasına ve makinenin tamamen arızalanmasına yol açabilir.
VMB durum izleme sensörü ile makinenizin kullanım ömrü üzerinde kontrolü elinize alırsınız. Akıllı sensör titreşim enerjisindeki değişiklikleri tespit eder ve ayrıca makine hızını dinamik olarak kullanarak ortaya çıkan hasarı güvenilir şekilde tanımlar. Sürücüler erkenden uyarılır ve ciddi hasarı önleyip makine ömrünü uzatarak proaktif biçimde bakım planlayabilirler.
Mobil makinelerde yabancı nesne tespiti ve sarsıntı izleme
Ağaç öğütücülerdeki veya silaj makinelerinin ve biçerdöverlerin giriş ünitelerindeki istenmeyen yabancı nesnelerin erken tespiti, kesme sistemlerinde ciddi hasarı önlemede çok önemlidir. Mobil makinelerdeki yüksek voltajlı aküler veya hidrojen tankları sıklıkla zorlu koşullara maruz kalır ve sık sık meydana gelen yüksek sarsıntılar nedeniyle uzun süreli hasar sorunu yaşayabilir.
VMB durum izleme sensörü ile bu zorluklara karşı mükemmel biçimde hazır olursunuz. 60 g'ye kadarki geniş ölçüm aralığı ve doğru 3 eksenli ölçümü sayesinde aniden sisteme giren yabancı nesnelerden kaynaklı ciddi sarsıntılar erkenden tespit edilir. Kritik sapmalar durumunda sensör, ekipmanınızı korumak ve güvenli çalışmayı mümkün kılmak adına anında tetiklenir.
Mobil uygulamalarda durum izleme ile erken uyarı
Liman vinçlerindeki rulmanlar, tankerlerdeki santrifüj pompaları veya ormancılık makinelerindeki dişliler, makinenin tamamen arızalanmasından kaçınmak adına düzenli dikkat gerektiren kritik mekanik bileşenlerdir.
VMB, makinenizin gözleri ve kulakları olarak işlev görür. Bu bileşenleri sürekli olarak izler ve BearingScout™ ile ortaya çıkmakta olan rulman hasarını erkenden tespit eder. Ayrıca, ciddi arızalar meydana gelmeden önce durum değişikliklerini görünür kılarak pompalardaki kavitasyonu ve dişlilerdeki yüksek frekanslı yağlama sorunlarını da tanımlar.