İvme ölçer
VSP001
VIBRATION SENSOR
İvme ölçer
VSP001
VIBRATION SENSOR
- Makine ve donanımların güvenilir titreşim tespiti için
- Titreşim sensörlerinin diyagnostik elektronik donanımlarına bağlantısı için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Yüksek mekanik aşırı yükleme koruması ve az yer kaplayan, paslanmaz çelik gövde
- Çok iyi tekrarlanabilirlik ve düşük doğrusallıktan sapma
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -80...80; (VSE'ye bağlantı durumunda -50...50 g) |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 2...10000 |
Ölçme ilkesi | piezo-elektrik |
Haberleşme arayüzü | IEPE |
Uygulama
Dizayn | harici teşhis elektroniğine bağlantı için VSE |
---|
Elektriksel özellikleri
Bias gerilim DC [V] | 10...12 |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 0,5...8 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Ters kutuplama koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -80...80; (VSE'ye bağlantı durumunda -50...50 g) |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 2...10000 |
Ölçme ilkesi | piezo-elektrik |
Gürültü yoğunluğu [mg] | 0,1 |
Maks. enine duyarlılık [%] | 5 |
Minimum ölçme zamanı [s] | 2 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ± 5 % |
---|---|
Ölçme hassasiyeti | 100 mV/g |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IEPE |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -55...125 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -55...125 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 1142 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 73,5 |
---|---|
Montaj şekli | Sabitleme vidası |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 8 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 1000 m |