İvme ölçer
VSM102
VIBRATION SENSOR
İvme ölçer
VSM102
VIBRATION SENSOR
- 2 hareket ekseninde ivmelenme ölçümü sayesinde en uygun durum analizi
- VSE teşhis elektroniğine bağlantı için
- IEPE arayüzü sayesinde yaygın kullanım
- Birçok farklı uygulama senaryosu için geniş ölçüm aralığı
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -40...40 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 1...4500 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Uygulama
Sistem | Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Bias gerilim DC [V] | 13...16 |
---|---|
Çalışma akımı [mA] | 4...10 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Sensör tipi | mikroelektromekanik sistem (MEMS) |
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -40...40 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 1...4500 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Maks. enine duyarlılık [%] | 5 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2 |
Doğruluk / sapma
Ölçme hassasiyeti | 100 mV/g |
---|---|
Lineer sapma [aralığın % si] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 1233 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montaj şekli | M16 x 1,5 | ||||
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||
Sıkıştırma torku [Nm] | 8 | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |