- Ürünler
- VSA101
İvme ölçer
VSA101
VIBRATION SENSOR
İvme ölçer
VSA101
VIBRATION SENSOR
- Makine ve donanımların güvenilir titreşim tespiti için
- Titreşim sensörlerinin diyagnostik elektronik donanımlarına bağlantısı için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Yüksek mekanik aşırı yükleme koruması ve az yer kaplayan, paslanmaz çelik gövde
- Mükemmel tekrar edilebilirlik ve düşük doğrusallık hatası
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: VSA001 Ürün karşılaştırması: VSA101 / VSA001 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 0...1000 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Uygulama
Dizayn | harici teşhis elektroniğine bağlantı için VSE |
---|---|
Uygulama | titreşim algılama |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Sensör tipi | mikroelektromekanik sistem (MEMS) |
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 0...1000 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Hassasiyet [µA/g] | 1076 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
Doğruluk / sapma
Lineer sapma | 0,2 % |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...125 | |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49 |
---|---|
Montaj şekli | M8 x 1,25 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 250 m |