• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Titreşim sensörleri
  2. Titreşim sensörleri ve vericileri

Titreşim sensörleri ve vericileri

DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3, dönmeyen parçalar üzerinde yapılan ölçümler için makinelerin mekanik titreşiminin değerlendirilmesine yönelik gereklilikleri belirleyen, dünya çapında tanınan bir endüstri standardıdır. Değerlendirme ve değerlendirme, farklı makine tipleri için genel titreşim (v-RMS) ve tanımlanmış sınır değerleri esas alınarak yapılır.

VKV titreşim sensörleri (analog), VVB titreşim sensörleri (IO-Link), VTV titreşim vericileri (analog) ve VWV titreşim vericileri (kablosuz) aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Titreşim vericileri ve sensörleri kolayca sonradan takılabilir ve zaman içinde genel sistem sağlığını izleyebilir.
  • Artan titreşim seviyelerini tespit etmek için standartlaştırılmış iletişim kullanılır ve durumdaki herhangi bir bozulma uyarı ve alarm eşikleri aracılığıyla güvenilir bir şekilde tespit edilerek sonuçta oluşabilecek hasar önlenir.

Ürünler

VKV salınım denetleyici

VKV titreşim sensörü, ISO 10816'ya göre makine ve ekipmanların genel titreşim durumunun çevrimiçi olarak izlenmesini sağlar. Sensör, dönmeyen bir bileşen yüzeyindeki rms titreşim hızını ölçer ve makina titreşimleri çok yüksekse bir alarm tetikler.

  • Anahtarlama noktasının ve anahtarlama gecikmesinin kolay bir şekilde ayarlanması için sensör üzerindeki mekanik ayar halkaları
  • 1 analog çıkış, 1 anahtarlama çıkışı

VTV titreşim vericileri

VTV titreşim vericisi, 4...20 mA analog sinyal aracılığıyla rms titreşim hızını (v-RMS) sürekli olarak iletir. Sensör böylece kolayca entegre edilebilir ve doğrudan kontrol cihazı veya frekans dönüştürücüde izleme sayesinde güvenilir titreşim izleme sağlar.

  • IP 69K koruma sınıfına sahip 125°C'ye kadar versiyonlar
  • Patlama riski olan alanlar için versiyon (EX 3D/3G)
  • 1 analog çıkış

Ekranlı VNB titreşim sensörü

VNB titreşim sensörü, 4...20 mA analog sinyal aracılığıyla rms titreşim hızını (v-RMS) sürekli olarak iletir. Bu, sensörün mevcut kontrol sistemlerine kolayca entegre edilebileceği anlamına gelir. Mevcut altyapı olmadan, görselleştirme ve alarm verme bir RGB ekran aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde uygulanabilir.

  • Entegre gerçek zaman saatli geçmiş hafızası
  • Ek bir ölçüm değerini izlemek için 1 analog girişi
  • 2 anahtarlama çıkışı / 1 analog çıkış (yapılandırılabilir)

Kablosuz VWV titreşim vericisi

Kablosuz titreşim vericisi VWV, rms titreşim hızını (v-RMS) ve ısıyı tescilli bir ağ protokolü aracılığıyla aralıklı olarak doğru ağ geçidine iletir. Çoklu sensörlerin kurulumu basittir. Ağ geçidi, MQTT veya HTTP Rest aracılığıyla BT ortamına entegre edilebilir. Ethernet TCP/IP ve Wi-Fi iletişimine ek olarak, NB-IoT, LTE CAT m1 veya 2G GSM mobil radyo standartlarına dayalı ağdan bağımsız iletişim seçeneklerini de destekler.

  • Radyo iletişimi
  • Pille çalışan

Not: Lütfen ilgili cihazların bilgi formlarında belirtilen ülkeye özgü radyo onaylarına bağlı düzenleyici kısıtlamaları dikkate alın.

VVB IO-Link titreşim sensörü (1 eksenli)

VVB titreşim sensörü, ISO 10816'ya göre güvenilir titreşim değerlendirmesi sağlar. V-RMS sadece IO-Link arayüzü üzerinden sağlanmakla kalmaz, aynı zamanda uygun bir yazılım aracı kullanılarak arayüz üzerinden rahatça yapılandırılabilir. Ama hepsi bu kadar değil! VVB, 10 kHz'e kadar frekans aralığı ve diğer birçok durum göstergesi (şok a-peak, sürtünme a-RMS, tepe ve sıcaklık) ile durum denetimi için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Daha derinlemesine kök neden analizleri gerçekleştirmek için ham veriler bile VVB için sorun değildir!

VVB3 IO-Link titreşim sensörü (3 eksenli)

VVB IO-Link titreşim sensörünün ikinci nesli sadece ilk neslin tüm temel avantajlarını sunmakla kalmaz, aynı zamanda akıllı durum denetiminde yeni standartlar belirler. Önemli bir özellik, X, Y ve Z eksenleri boyunca ortak durum göstergelerinin ölçülmesini ve denetlenmesini mümkün kılan, 5.600 Hz'e kadar frekans aralığına sahip dijital 3 eksenli MEMS teknolojisidir.

  • Son 9 günün entegre karakteristik değer geçmişi
  • Tüm ölçüm eksenleri için senkronize ham veri mekanizması
  • Yatak ve dengesizlik analizi için BearingScout™ fonksiyonu.

Montaj adaptörlerine genel bakış

Ürün no. Tip VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

M8 manyetik adaptör

E30491

M5 manyetik adaptör

E30449

¼"-28 UNF manyetik adaptör

E30471

M8 90° yapışkanlı adaptör

E30472

¼"-28 UNF yapışkanlı adaptör

E30473

M8 yapışkanlı adaptör

E30474

¼-28 UNF yapışkanlı adaptör

E30475

M5 yapışkanlı adaptör

E30468

M5 / M8 montaj adaptörü - Ø 12,5

E30469

M5 / M8 montaj adaptörü - Ø 8,5

E30493

M8 montaj adaptörü - Ø 12,5

E30495

M8 montaj adaptörü - Ø 12,5

E30539

M5 - M10 vida adaptörü

E30534

M5 - M12 vida adaptörü

E30540

M5 - M16 vida adaptörü

E30535

M5 - M20 vida adaptörü

E30536

M8 - M12 vida adaptörü

E30537

M8 - M16 vida adaptörü

E30538

M8 - M20 vida adaptörü