• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

İş makineleri: sağlamlık test edildi

Şantiyelerde, madenlerde, yolda veya sahada fark etmez: İş makinelerinin kullanıldığı her yerde, makinelerin her gün dış etkilere dayanmaları gerekir. Aynı kural, modern iş makinelerini bu kadar etkili kılan otomasyon ürünleri de için geçerlidir. Peki ürünlerimiz gerçekten ne kadar sağlam? Ve siber güvenlik söz konusu olduğunda müşterilerimizi nasıl destekliyoruz? Yaptığımız titiz testler gibi TÜV Rheinland ve ifm'den konuklarımız da aydınlatıcı yanıtlar veriyor.

Bu baskının konuları

  • Genel bakış: Otomasyon ürünlerinin sağlam olması gerektiğini söylemeye gerek yok. Ancak verilerin yalnızca makinenin içindeki kontrol cihazı yerine, aynı zamanda bulutta da kullanıldığı bugünlerde "sağlam" ne anlama geliyor? (0:00 – 6:35)
  • Saha testi: Toz, su, sıcak, soğuk, darbeler: İş makinelerine yönelik ürünlerimiz çok uzun süre dayanabilir. Fakat tam olarak ne kadar? Bir saha testinde makineleri sınırlarına kadar zorluyoruz. Ya da ötesine?! (6:36 – 21:02)
  • Uzman konuşması: İş makineleri siber saldırılara karşı ne kadar iyi korunmalıdır (ve korunabilir)? Yakında hangi yasal gerekliliklere uyulması gerekecek? Önümüzdeki başlıca zorluklar neler? Misafirler: Joerg Krämer ve Georg Engelmann. (21:03 – 39:22)

Ev sahibi

Misafirler

ifm için İş Makineleri ve Madencilik Makineleri sektörüne liderlik eden Gareth Lavery, şirketin en önemli özniteliği olan paylaşma ve öğrenmeye açık bir tutum sergiliyor: müşterileri.

Teknoloji ve otomasyon tutkusuyla hareket ederek, bu hobisini ve ilgisini profesyonel hayatına sorunsuz bir şekilde entegre ediyor. Gareth, ağır iş makinelerinin ölçeğinden ve teknolojik adaptasyonundan etkileniyor ve gelecekteki iş ve teknoloji gelişimini desteklemek için müşterilerden öğrenmeyi seviyor. Sektörde 10 yıllık ve endüstriyel elektrik ve elektronik mühendisliğinde ise 21 yıllık deneyime sahip olan Gareth, çözümler için her zaman yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. ifm ecomat mobil çözümlerinin pazarda öncü olmaya devam edeceğini, yeni standartlar belirleyeceğini düşünüyor ve ifm'nin hareket eden her makinede olmasını hedefliyor.

Georg Engelmann, 2018'den beri iş makinelerine yönelik kontrol teknolojisi üzerinde çalışıyor. Akademide başladı (iş makineleri laboratuvarı, Osnabrück Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), ardından endüstriye geçti (forsys GmbH, ifm sistem entegratörü). 2020 yılından beri ifm bünyesinde çalışıyor.

Kontrol Sistemleri Ürün Yönetimi Direktörü olarak, pazar gereksinimlerini ve trendlerini belirlemekten ve gelecekteki ürünleri tanımlamaktan sorumlu. Yüksek kaliteyi sağlamanın yanı sıra, özellikle karmaşıklığı azaltmak ve temel konulara odaklanmak, onun için çok önemli.

Florian König, otomasyon sektöründe on yılı aşkın bir deneyime sahip. Otomasyon teknolojisi alanında, hareket kontrolü ve gerçek zamanlı iletişim üzerine odaklandığı ambalaj endüstrisinde kariyerine başladı. Daha sonra, endüstriyel IoT ve kontrol sistemlerinde makineden makineye entegrasyon konularında uzmanlaştı.

2018'den beri ifm iş makineleri ekibinin bir parçası ve dDirektör olarak dayanıklı HMI'ler alanından sorumlu. Endüstriyel iletişim ve mobil HMI'ler konusundaki derinlemesine anlayışı ile endüstrinin artan gereksinimlerini karşılayan yenilikçi konseptler geliştiriyor.

ifm şirketler grubunda mobil IoT ve yazılım çözümleri Ürün Müdürü olarak görev yapan Patrick Bühner, Nesnelerin İnterneti alanında yenilikçi çözümler oluşturmak için geliştirme ve satış gibi çeşitli departmanlar arasında bir arayüz görevi görüyor.

Elektrik mühendisliği ve endüstri mühendisliği alanlarındaki akademik geçmişi, uygulama deneyimini tamamlıyor ve teknik uzmanlığı iş zekasıyla birleştirmesini sağlıyor. Öncü teknolojilere olan tutkusuyla dijital dönüşümün ilerlemesine yardımcı oluyor.

Joerg Krämer, fonksiyonel güvenlik alanında uzmanlaştı ve otomasyon ve proses endüstrisinde 30 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip. Eğitimini, Siegen'deki ünlü Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde tamamladı ve DKE AK914.0.10 Science teaching of Functional Safety ve DKE TBINK AK IT-Security gibi fonksiyonel güvenlik ve siber güvenlik üzerine çeşitli çalışma gruplarının üyesidir. Ürün geliştirme alanında, makine uygulamaları ve otomotiv endüstrisi için donanım ve yazılım tasarımı ve geliştirilmesine odaklanıyor.

Krämer aynı zamanda, siber güvenlik ve fonksiyonel güvenlik konularında S4, KIACS, CONVENT gibi konferanslarda aranan bir konuşmacıdır. TÜV Rheinland Fonksiyonel Güvenlik ve Siber Güvenlik Sempozyumu'nda düzenli olarak moderatörlük yapmaktadır.