• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Operatör ve çarpışma koruması için yenilikçi yapay zeka kamerası

İş makineleri için optimize edilmiş sağlam işlevsellik

Almanya'da geliştirilen ve üretilen ve iş makinelerinde kullanım için tasarlanmış, ifm Derin Öğrenme özellikli dünyanın ilk 2D/3D PMD kamerasını keşfedin. O3M AI, gerçek zamanlı olarak hassas kişi algılama ve çarpışma koruması sunar. Kamera, 2D ve 3D verilerin birleştirilmesi sayesinde 25 metreye kadar uzaklıktaki yayaları algılar ve farklı ışık ve hava koşullarında güvenilir bir şekilde çalışır.

Kamera, sağlam bir tasarıma sahiptir ve ifm Vision Assistant aracılığıyla kolayca yapılandırılabilir ve güncellenebilir. O3M AI, iş makinelerinin güvenliği ve verimliliği konusunda yeni standartlar belirliyor. İnsan ve makine güvenliği, her şeyden önce hayatların korunması anlamına gelir. O3M AI ayrıca, arıza süresini azaltarak ve bu sayede maliyet tasarrufu sağlayarak makine kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olur.
O3M AI, tüm Avrupa ve global standartlara ve düzenlemelere uygundur. O3M AI ile çalışanlarınızı koruyun ve iş proseslerinizi optimize edin.

O3M AI ayrıntıları

O3M AI ürün faydaları

İnsan algılama

İnsanlar ve diğer engeller arasında gerçek zamanlı olarak güvenilir ayrım

ifm Derin Öğrenme

ifm'nin kendi insan algılama algoritması, güçlü bir yerleşik yapay zeka işlemcisi üzerinde çalışır

İletişimsel

CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 veya MJPEG fark etmez, O3M AI neredeyse her türlü iletişim için donatılmıştır.

Sağlam tasarım

İş makinelerinde kullanım için geliştirildi: titreşime ve darbelere karşı son derece dayanıklı

Kullanımı kolay

Ethernet aracılığıyla ifm Vision Assistant tarafından parametre ayarı ve güncelleme

Tek bir kaynaktan destek

Zahmetsiz entegrasyon ve uzman desteğinden faydalanın.
O3M AI, standardizasyon sayesinde yaygın kontrol sistemlerine ve HMI'lere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Uygulamalar

Forkliftler için insan algılama

Zorluklar
Bir forklift operatörünün görüşü genellikle depo rafları, mallar ve yükler tarafından kısıtlanır. Öngörülemeyen güzergahlar ve işçi hareketleri, operatörün çarpışmalardan kaçınmak için hızlı tepki vermesini gerektirir.

O3M AI'nin faydaları

  • Çalışanların ve engellerin 25 metreye kadar uzaklıktan hassas şekilde algılanması
  • 3D ve 2D verilerin birleştirilmesi sayesinde, farklı aydınlatma koşullarında ve kafa karıştırıcı ortamlarda güvenilir çalışma
  • Çarpışma uyarısı, alarmları azaltmak için insanlara odaklanabilir

İnşaat makineleri için alan denetimi

Zorluklar
Toz, kir ve zayıf aydınlatma, makine operatörünün görüşünü bozar. Şantiye ortamları genellikle kafa karıştırıcıdır ve beklenmedik engellere veya insanlara karşı hızlı tepki vermeyi gerektirir.

O3M AI'nin faydaları

  • 25 metreye kadar uzaklıktaki yayaları ve nesneleri algılar
  • Farklı hava ve ışık koşullarında güvenilir çalışma
  • Operatör uyarılarını en aza indirmek için sadece gerçek bir çarpışma riski durumunda uyarılar

Çöp toplama araçları için çarpışma koruması

Zorluklar
Çöp toplama aracı sürücülerinin görüş mesafesi, özellikle geri sürüş sırasında genellikle kısıtlıdır. Birçok engelin bulunduğu dar sokaklar ve aniden yolun karşısına geçen yayalar, ek riskler oluşturur.

O3M AI'nin faydaları

  • Yayalar ve araçlar gibi diğer nesneler arasında gerçek zamanlı hassas ayrım
  • Çarpışmaların aktif olarak önlenmesi ve 25 metreye kadar uzaktaki kişilerin erkenden algılanması
  • Sürüş yolundaki küçük dalların neden olduğu gereksiz çarpışma uyarılarının önlenmesi, bu sayede insan hayatının korunmasına açıkça odaklanma

Liman bölgelerinde çarpışma önleme

Zorluklar
Liman bölgelerinde araçlar genellikle dar, trafiğin yoğun olduğu ve özellikle kör noktada potansiyel çarpışma tehlikelerinin bulunduğu alanlarda hareket eder. İnsanların dikkatsiz olduğu yerlerde kaza riski artar

O3M AI'nin faydaları

  • 25 metreye kadar uzaklıktaki insanların ve nesnelerin hassas şekilde algılanması
  • Algılanan bir kişiyle çarpışma riski olduğunda akıllı uyarı alarmları
  • Erken uyarılar; çarpışmaları ve kazaları en aza indirir, araç kullanılabilirliğini artırır ve sigorta primlerini ve işveren sorumluluk sigortası primlerini azaltır

İnsanları algılama ve çarpışma önleme için yapay zeka

En üst düzey Derin Öğrenme - ifm tarafından Almanya'da üretildi

ifm, dünya genelindeki tüm standartları karşılayan yapay zekaya sahip dünyanın ilk 2D/3D PMD kamerasını geliştirdi. Almanya'da üretilen donanım, yazılım ve yapay zeka algoritmaları. Her şey tek bir kaynaktan – ifm tarafından üretildi.

Özelleştirilebilir – doğrudan O3M yapay zeka kamerasında kendi mantığınız

O3M AI, verileri önceden işlemek ve video akışındaki münferit katmanları görüntülemek için özelleştirilmiş mantıkların ve matematiksel fonksiyonların uygulanmasına olanak sağlar. Kurulum, sürükle ve bırak arayüzlü ifm Vision Assistant kullanılarak kolayca gerçekleşir.

Olağanüstü görüntü kalitesi – güvenilir 2D/3D yapay zeka sensörünüz

Çok yüksek ışık hassasiyetine sahip 2D yapay zeka kamerası, güvenilir insan algılama için keskin görüntüler sunar. Video akışı, Fast Ethernet üzerinden iletilir ve H.264, H.265 ve MJPEG'i destekler.

Sisteme genel bakış

İş makinesi parçaları ağı

SSS

O3M AI – ürünler