ifm'nin O2D Serisi ile Nesne Algılama için Güvenilir Sensörler
Fraunhofer FFB'nin amacı, batarya hücrelerini çok yüksek verimle üretmek için teknik altyapı ile büyük ölçekli üretim sağlamaktır. Daha yüksek verimliliğe ulaşmaya yönelik yaklaşımlardan biri sensörlerin ve ölçüm teknolojisinin kullanılmasıdır. ifm ile ortak projede, O2D serisinden nesne algılama sensörleri kullanılmıştır. Bu sensörler ıslak film yüzeyinde çeşitli kusurların yanı sıra kaplamanın boyutlarını da incelerler.
Bu kusurlar daha sonra batarya hücresinde hem güvenlik hem de performans için kritik olabilir ve bu nedenle ıskarta olarak tanımlanmalıdır. ifm'nin nesne algılama sensörleri kurutma işleminden sonra da kullanılır, çünkü bu noktada bir sonraki işlem adımına geçişi gerçekleştirmek için ağ ve kaplama kenarlarının yanı sıra kaplamanın birbiriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Tüm süreç zinciri boyunca kaydedilen veriler, ürün ve süreç arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek ve ayrıca dijital bir ürün ikizi oluşturmak için kullanılabilir.