• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Metal panel işlemede artan verimlilik, %50 tasarruf sağlar

Otomotiv
Son montaj
Verimlilik
Maliyetler
Vaka Çalışması

OPD100, Alman otomotiv üretim tesisinde beş haneli aralıktaki malzeme taşıma maliyetlerinden tasarruf edilmesine yardımcı oluyor

20.000 lükse kadar
dış ışığa dayanıklıdır
Esnek, mesafeden bağımsız
nesne konumlandırma
Hızlı kurulum
Uzman bilgisi gerekmez

Sonuçlar

  • PMD Profiler, birbiri üzerine yerleştirilmiş iki paneli güvenilir bir şekilde algılar
  • Kısalan taşıma güzergahları ve azalan depolama maliyetleri
  • Dış ışığa karşı dayanıklıdır ve kolayca konumlandırılır
  • Birkaç dakikada kolay kurulum; uzman bilgisi gerekmez

Zorluk

Otomotiv üretim tesislerinin BIW montaj hatlarında, yarı mamul ürünlerin kalıpta basma tesisinden üretim hattına tedarik edilmesi nedeniyle üretim sırasında yüksek malzeme taşıma maliyetleri ortaya çıkar. Örneğin, günde yaklaşık 4000 kapı paneli bileşeninin kamyonla taşınması gerekir.

Kapıları taşımak için kullanılan kamyonların ve yük taşıyıcılarının kapasiteleri, gerekli taşıma güzergahlarının sayısı ve bununla birlikte doğrudan lojistik maliyetleri üzerinde etkilidir. Ayrıca, üretim hattına beslenmeden önce depolanması gereken parçalar için üretim hatlarının yakınında boş alan gereklidir.

Bu nedenle her bir yük taşıyıcısının kapasitesi, lojistik genel giderleri ve depolama alanını minimumda tutmak için büyük bir potansiyel sunar. Amaç, malzeme taşıma maliyetlerini düşürürken aynı zamanda üretim kalitesini korumaktı. Buradaki fikir, yük taşıyıcının iki kat daha fazla kapı paneli bileşeni taşımasını sağlamaktı. Bu sayede, malzeme taşıma maliyetlerinde %50 ve depolama maliyetlerinde (gerekli alan) %50 tasarruf sağlanır. Ancak, robot her bir paneli yük taşıyıcıdan parça parça güvenli bir şekilde boşaltma kapasitesine sahip olmadığı için, bunun ek bir sensör sistemi aracılığıyla sağlanması gerekiyordu.

Müşterimiz

Almanya'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri, sürekli olarak daha verimli taşıma güzergahları uygulamak için fabrikalarında çeşitli görüntü sistemleri kullanıyor. Elektro mobilite ve çevresel kaygılar otomotiv endüstrisini dönüştürürken, hammadde ve bileşenlerin kullanımında kaynak verimliliğinin artırılması da üretimde kilit bir rol oynuyor. Taşıma güzergahları sürekli olarak iyileşiyor ve düzenleniyor. Müşterimiz, bunu başarmak için ifm'nin deneyimine güvenmeye karar verdi.

Müşterimiz

Almanya'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri, sürekli olarak daha verimli taşıma güzergahları uygulamak için fabrikalarında çeşitli görüntü sistemleri kullanıyor. Elektro mobilite ve çevresel kaygılar otomotiv endüstrisini dönüştürürken, hammadde ve bileşenlerin kullanımında kaynak verimliliğinin artırılması da üretimde kilit bir rol oynuyor. Taşıma güzergahları sürekli olarak iyileşiyor ve düzenleniyor. Müşterimiz, bunu başarmak için ifm'nin deneyimine güvenmeye karar verdi.

Çözüm neden ifm?

OPD100, bu noktada devreye girdi. Sadece birkaç düğmeye basarak sensör hızlı bir şekilde kuruldu ve bir yerine iki panelin üst üste yerleştirildiğini güvenli bir şekilde algıladı.

Profil sensörü (OPD100) sayesinde, oldukça basit ve düşük fiyatlı mesafe sensörleri ile karmaşık ve bazen çok maliyetli görüş sistemleri arasındaki boşluğu kapattık. Profil sensörü, gerçek bir çok yönlü ürün ve birçok kalite kontrol ve konum tespiti uygulaması için bir çözüm sunuyor.

Müşterilerimize, dış ışık altında ve farklı renkteki nesnelerle de güvenilir bir şekilde çalışan çok sağlam bir çözüm sunabiliyoruz. Nesneler, lazer çizgisi içinde çok esnek bir şekilde konumlandırılabiliyor ve özel olansa, sensörün üç düğmeye basarak ek bir yazılım olmadan dakikalar içinde kurulabilmesi.

Bir tesiste başarıyla test edildikten sonra, bu uygulama hemen diğer üretim sistemlerine eklendi. Sonuç olarak, küçük bir yatırım, bir iyileştirme ve maliyet tasarrufu ile sonuçlandı.

Vaka Çalışması: Metal panel işlemede artan verimlilik, %50 tasarruf sağlar

Bu konular da ilginizi çekebilir: