You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Hijyenik ve Islak Alanlar için ecolink M8

  • Halojensiz ve silikonsuz
  • Geliştirilmiş tutuşa sahip konturlu somun, elle sıkıştırıldığında dahi optimum sızdırmazlık sağlar
  • Yenilikçi profilli yalıtım contası, neme karşı yüksek derecede bir korumayı garanti eder
  • Testere dişi konturlu sürekli titreşim koruması
  • Koruma:
    IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

Gıda Endüstrisindeki Hijyenik ve Islak Alanlar için ecolink M8
Çoğu uygulama özel çözümler gerektirir. Sadece yüksek kaliteli malzemelerle, güvenli üretim süreçleri ve kusursuz montaj ile uzun vadede başarı sağlanır. Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, somunu bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve böylece optimum ve sürekli bir sızdırmazlık sağlar. Takma ve sökme işlemleri alet kullanmadan gerçekleştirilir. Yüksek kaliteli, ilgili uygulamaya özel olarak uyarlanan malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yoğun izleme, maksimum kalite standartları elde edilmesini sağlar.