IO-Link sayesinde gelişmiş performans
Tüm IO Link sensörleri için bulut bağlantısı
IoT Gateway, iki adede kadar bağlı IO Link sensörünü tanır ve bu sensörlerin proses değerlerini otomatik olarak GSM mobil ağı üzerinden verilerin saklandığı buluta gönderir. Kullanıcı, web tabanlı bir kontrol paneli aracılığıyla verileri görselleştirebilir ve analiz edebilir.
Alarmlar, metin mesajı veya e-posta olarak gönderilir
Kontrol panelinde sınır değerleri ayarlamak için birkaç fare tıklaması yeterlidir, bu sayede değerlerin aşılması veya değerlere ulaşılmaması durumunda e-posta veya metin mesajı aracılığıyla tesis operatörü uyarılır.
Dışa aktarma
Tüm sensörlerden gelen veriler istenildiği zaman bir rapor olarak özetlenebilir ve dışa aktarılabilir.
Sensörden IoT' ye
Sensör bilgileri doğrudan toplanabilir ve bir kontrolör, PC veya şirket ağıyla herhangi bir bağlantı kurmak gerekmeksizin bilgileri buluta gönderebilir. Ağ geçidi (gateway), voltaj beslemesi ve GSM ağ kullanılabilirliği dışında bir altyapı gerektirmez. Tüm ifm ürünlerinde olduğu gibi bu da sağlam bir ünitedir ve IP 65 gibi yüksek koruma sınıfına sahiptir. Bu nedenle zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılabilir.
Uygulama örnekleri
Ağ geçidi (gateway), öncelikle ölçülen değerlerin gerçek zamanlı ve kalıcı olarak iletilmesini gerektirmeyen tüm uygulamalar için uygundur. Ağ geçidi (gateway), tesisin şirket altyapısına bağlı olmayan uzak parçalarını izlemek ve değerlendirmek için bile kullanılabilir.
Örneğin: