You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Islak Bölgedeki Kablo Bağlantıları Gerilim Kesintilerini Asgariye İndirir

ecolink M12 kablo, halojen ve silikon içermez, 4x1 mm² ile hijyen alanı için

  • 4 x 1 mm2 kesite sahip kablolar, gerilim düşüşlerini azaltır
  • Halojen ve silikon içermez
  • Kontra somun sayesinde, çok sayıda kıskaçla yapılan el montajında da optimum izolasyon
  • Mekanik sonlandırma, O-ringi bozulmaya karşı korur
  • Kesici diş konturu ile sürekli sarsma emniyeti

Gıda endüstrisindeki ıslak bölgeler için ecolink M12
Çoğu uygulama, özel çözümler gerektirir. Sadece yüksek kaliteli malzemeler, güvenli üretim prosesleri ve hatasız bir montaj sürekli olarak başarı sağlar. Entegre sonlandırma, O-ringi somunun çok sıkılması nedeniyle bozulmaya karşı korur. Montaj ve sökme işlemleri yardımcı araç olmadan gerçekleştirilir. Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, tırtırlı somunu bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve böylece optimum ve sürekli bir sızdırmazlık sağlar. Yüksek kaliteli, ilgili uygulamaya özel olarak uyarlanan malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yoğun izleme, maksimum kalite standardı sağlar.