AS-i Safety-at-Work modülü
İki güvenli dijital giriş ve iki standart çıkış bir adreste
- 2 güvenli dijital giriş ve 2 standart çıkış
- OSSD çıkışlı veya ışık ızgaralı iki güvenli indüktif sensörün tek bir AS-i adresine bağlanması
- EN 62061 / SIL2 ve EN ISO 13849-1 / PL d uyarınca sertifikalıdır
- Hassas ve esnek hızlı montaj
- Modülün AS-i'den beslenmesi
Güvenli ClassicLine modülü
Bu güvenli giriş modülü ile güvenlik odaklı bileşenler, entegre AS-i arayüzü olmadan da AS-i Safety at Work sistemine bağlanabilir.
AS-i arayüzsüz bileşenler için
Bu kapsamda, elektronik OSSD çıkışlarına sahip, EN 13849-1 uyarınca Performans Seviyesi d'ye kadar 2 kanallı yapıda iki adet indüktif sensör (örn. GG712S) veya ışık ızgarası, 4 damarlı bir standart bağlantı kablosuyla sadece bir AS-i adresine bağlanabilir. Entegre iki çıkış, örn. sinyal lambaları veya röleler gibi iki aktüatörün bağlanmasına olanak sağlar. Güvenli sensörlerin ve çıkışların voltaj beslemesi, komple AS-i üzerinden gerçekleşir.
Avantajlar ve müşteri avantajları
200 mA altında akım tüketimine sahip güvenli sensörler, yardımcı enerji olmadan AC509S'de çalıştırılabilir. Bağlantı, sadece sarı AS-i yassı kablosu üzerinden gerçekleşir.
AS-i hızlı bağlantısı
Hızlı bağlantı tekniği, en yüksek düzeyde montaj emniyeti ve esneklik sunar. AS-i yassı kablosu, üç farklı yönden bağlanabilir.
Yerinde diyagnoz
LED'ler, girişlerin ve çıkışların ve iletişimin durumunu gösterir.
Güvenlik
Güvenli AS-i modülü AC509S, iki elektronik kontağın güvenlikle ilgili devre durumlarını, kendi kendini test eden ikişer yarı iletken devre çıkışı (OSSD) ile belirler. Modül, EN 62061 uyarınca SIL2 ve EN13849-1 uyarınca PL d'ye kadar gereklilikleri karşılar. Entegre iletişim denetimi, hata durumunda sinyal çıkışlarını kapatır.
Devreye alma
Modül, montajdan önce veya kablo bağlantısı yapılmış durumda gerilimsiz şekilde adresleme yuvası üzerinden adreslenebilir. Bunun için sadece AC1154 adresleme cihazına ve E70213 adresleme kablosuna ihtiyaç duyulur.