- Seviye sensörlerine genel bakış
- Sürekli seviye uygulaması
- Yağ bazlı ortamlar
Yağ Bazlı Ortamlar için Seviye Sensörleri
Sensör Ailesi | Takma Uzunlukları | Teknoloji | Sinyal | Dikkat Edilecek Noktalar |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Mikrodalga radar | • Verici • Anahtar • IO-Link |
• Kolay yukarıdan aşağıya montaj • Boylamasına kesilen ölçüm noktaları • Koaksiyal borular, yağ uygulamaları için sinyal şiddetini arttırır |
LK / LT |
264…728 mm | Kapasitif | • Verici • Anahtar • IO-Link |
• Kolay yukarıdan aşağıya montaj • Bağımsız taşma emniyeti • LT modelleri sıcaklık çıkışı içerir |
KQ10 |
228 mm istiflenebilir |
Kapasitif | • Anahtar • IO-Link |
• Flanşlar veya yapıştırıcılar kullanılarak metalik olmayan tankın dışında montaj • Cihazlar, daha büyük tankları kapsamak için istiflenebilir • LED çubuk grafik aracılığıyla bir bakışta seviyeyi görme olanağı |
PS |
0…1 bar | Hidrostatik basınç | Verici | • Tankın içine bırakmak yeterlidir • 2 telli verici • Dahili havalandırmalı kablo aracılığıyla basınç dengeleme |
PN |
Sınırsız | Hidrostatik basınç | • Verici • Anahtar • IO-Link |
• Tank tabanına montaj • İki renkli gösterge |
PG |
Sınırsız | Hidrostatik basınç | • Verici • Anahtar |
• Tank tabanına montaj • Ölçü aleti / dijital gösterge |
PA / PX |
Sınırsız | Hidrostatik basınç | Verici | • Tank tabanına montaj • İki telli verici |